×

Chariot de transport du matériel/gare FiFo


  • Avec système de mise à disposition Kanban dans la production
  • Mise à disposition des pièces dans l'espace de préhension au poste de travail
  • Temps d'équipement réduits grâce à l'alternance rapide de chariots de transport du matériel préparés à l'avance
  • Mise à disposition latérale des pièces C au poste de travail
  • Flux manuel des pièces entre deux postes de travail ou des rayonnages de supermarchés avec les postes de travail et les îlots de production
  • Pour les sollicitations élevées pendant le transport et la mise à disposition des pièces
  • Préhension ergonomique dans les niveaux de matériaux réglables en hauteur, déport avant/arrière et inclinaison
  • Pour charges moyennes
  • Préhension ergonomique dans les niveaux de matériaux réglables en hauteur, déport avant/arrière et inclinaison
  • Fixation du rail de guidage sur le sol à l'aide de bandes adhésives et par vissage supplémentaire des caches d'extrémité (si besoin)
  • Adaptateur pour la jonction de deux rails de guidage ou d'un rail de guidage avec un profilé 30x30


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:39:39