×

Composants individuels EcoFlow


  • Support de rouleau avec écarts définis pour maximum 5 rouleaux
  • Rouleaux continus, au choix en plastique, en acier ou en acier inoxydable
  • Profilé de section avec rainure de 10 mm sur la partie inférieure pour montage sur profilés d'étayage
  • Profilé de guidage à clipser sur le profilé de section, rebord à l'extérieur ou à l'intérieur. Par conséquent, différentes largeurs de voies de convoyage possibles avec les mêmes rouleaux. Version disponible avec conductibilité ESD
  • Porte-rails pour accrochage à la traverse tubulaire :À utiliser de préférence dans le système de rayonnage ou au poste de travail pour la mise à disposition des pièces dans le sac à dos
  • Plaques d'arrêt adaptées par exemple aux voies de convoyage pour le flux manuel des pièces entre les postes de travail
  • Pour le montage rapide et simple des voies de convoyage en profilés d'étayage avec rainure de 8 mm ou 10 mm. Également utilisable dans la rainure de 10 mm du profilé de section EcoFlow
  • Adapté au montage ultérieur de rouleaux, sans démontage du bâti. Les écarts entre les rouleaux peuvent être déterminés de manière variable.
  • Cache
  • Bille porteuse
  • Transport transversal
  • Pièce d'angle
  • Butée


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 12:41:52