×

Postes de travail


  • Des postes de travail ergonomiques pour une meilleure productivité
  • Conceptions flexibles grâce à un grand nombre de paramètres
  • Géométrie et fonctionnalité au choix
  • Piètement de table en dimensions standard pour la construction de postes de travail modèles coffre ou pupitre
  • Rallonge d'ossature en dimension standard pour intégrer des accessoires aux postes de travail
  • Plateau de table pour le montage de postes de travail Rexroth en versions Economic et Basic pour différentes charges mécaniques
  • Configurable avec des dimensions variables ou des dimensions standard fixes
  • H = Support de plateau, avec matériel de fixation rainure de 10 mm
  • A = Profilé d'étayage 45x45L ; matériau : Aluminium ; anodisé
  • B = Cache 45x45L ; matériau : PP
  • C = Profilé rond D28 ; matériau : Aluminium ; anodisé
  • D = Connecteur en T D28
  • E = Jeu d'équerres M8, avec de points de fixation rainure de 10 mm ; matériau : Acier ; galvanisé
  • Pour éviter les arêtes dures, p. ex. lors de la pose de produits sensibles aux chocs
  • Comme repose-pieds : Clipsage par le haut et l'avant dans l'entretoise transversale du poste de travail
  • Kit de matériaux de mise à la terre
  • Câble de mise à la terre
  • Anneau d'amortissement
  • Potentialfix
  • Tapis d'insertion conducteur


Sous réserve de modifications, État 2019-02-13 11:39:31