Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

ActiveCockpit - plate-forme de communication interactive pour l'industrie manufacturière

ActiveCockpit - plate-forme de communication interactive pour l'industrie manufacturière

Content
 

 
 

Traitement et visualisation des données de production en temps réel

Des procédés de production efficaces nécessitent des améliorations continues. Il est essentiel de fournir un accès rapide aux données cohérentes pour la prévention des erreurs et les améliorations. Cela permet une réaction rapide avec un minimum d'effort - sur la ligne de production de la compagnie.

 
 

Avec ActiveCockpit pour la production, vous avez toutes les données pertinentes directement sur la l

En tant que plate-forme de communication interactive, ActiveCockpit traite et visualise les données de production en temps réel. ActiveCockpit a mis en réseau des applications informatiques, telles que la planification de production, la gestion des données sur la qualité et l'envoi par courrier électronique avec les fonctionnalités logicielles des machines et des installations. L'information est la base pour la prise de décisions et les améliorations du procédé.

 
 

Avantages résultant des caractéristiques spéciales des produits

  • Toute l'information pertinente est disponible à tout le monde en temps réel directement sur la ligne de production
  • Le réseautage intelligent économise le temps de traitement de l'information
  • Davantage d'améliorations efficaces de procédés par des analyses claires et des définitions de tâches conclusives avec ActiveCockpit

Contactez-nous

Appelez le 1-855-REXROTH (739-7684)

Contact par courriel

 
 

L'industrie 4.0

  • La collecte, le traitement et la visualisation de toutes les données pertinentes en temps réel d'une usine de production pour l'échange d'information entre personnes, machines et procédés au niveau de l'atelier
  • Logiciel interactif pour le diagnostic et l'optimisation des machines et des procédés, ainsi que des gestions de crise
  • Normes internet fondées sur le navigateur et ouverture à des applications d'autres personnes
  • Connexions faciles aux systèmes d'arrière-guichet (back-end) (MES / ERP)