Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Système de transfert ActiveMover

Content

 
 

La nouvelle norme pour les cycles courts : plus précis, plus rapide, plus puissant

Lorsque vous devez transporter des produits avec rapidité et précision, le nouveau système de transfert à moteur linéaire de Rexroth établit de nouvelles normes de performance : sa combinaison unique de vitesse, de précision et de capacité de charge permet au nouveau ActiveMover d’augmenter la qualité, la productivité et la rentabilité de vos procédés, une pièce à la fois.

 

Avantages résultant des caractéristiques spécifiques du produit

  • Précision : positionnement exact de la palette porte-pièces grâce au système de mesure intégré, sans indexage supplémentaire
  • Rapidité : temps de cycle plus courts grâce à la vitesse élevée, aux fortes accélérations et aux changements de palette plus rapides
  • Robustesse : entraînement puissant au design robuste fournissant jusqu’à 160 N par palette pour une intégration aisée des procédés dans une large gamme d’applications
  • Flexibilité : peut être connecté à n’importe quel système de commande, chaque palette peut être programmée librement et leur substitution est facile
 

Principales données techniques

  • Répétabilité élevée de ±0,01 mm
  • Vitesse pouvant atteindre 150 m/min
  • Accélération de 4 g pour une charge utile de 1 kg, ou de 1 g pour une charge utile de 10 kg
  • Charge par palette porte-pièces pouvant atteindre jusqu’à 10 kg
  • Largeur de la palette porte-pièce de 165 mm, pour un support de fixation de ≤ 500 mm
  • Conception robuste
  • Fonctionnement réversible
  • Fonctionnement synchrone et asynchrone
  • Interface standard pour toutes les commandes de procédé