Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Système de transfert TS 5 - modulaire, fiable, efficace

Content

Le système de convoyeur à rouleaux pour de lourdes charges.

Le système avant-gardiste de transfert TS 5 de Bosch Rexroth a été accru pour inclure de nombreux composants en tenant compte des demandes de nos clients et des dernières exigences de l'industrie 4.0. La dernière génération de modules peut être combinée avec chacun d'entre-eux et également avec d'autres solutions de Bosch Rexroth pour l'industrie 4.0, grâce à son principe modulaire ingénieux !

Le système de transfert TS 5 optimisé peut être ajusté de manière encore plus flexible aux exigences des industries les plus diverses - de l'industrie automobile à l'électromobilité et aux appareils électroniques et ménagers. La catégorie élite de convoyeurs à rouleaux offre une solution efficace et économique pour chaque application.

Systèmes de transfert TS 5: modulaire, fiable, efficace.

 
 

Découvrez tous les avantages du TS 5

 
 

Information sur les produits

 
 
  • Avantages en un clin d'oeil

    Modularité

    Système modulaire avec une large gamme d'applications

    Fiabilité

    Concept d'entraînement avec un entretien minimal et une longue durée de vie

    Efficacité

    Planification de projets simple et rapide, composants offrant la meilleure qualité et efficacité énergétique

     
     
  • Données techniques clés
       
    Poids des palettes porte-pièces: > 400 Kg, max. 50 kg par rouleau
    Tailles des palettes porte-pièces: 455 x 455 jusqu'à 1.040 x 845 mm
    Dimension des rouleaux: 60 mm
    Espace des rouleaux: 130/195/260 mm
    Vitesse de convoyage: 2 à 18 m/min
     

    Convient aux salles blanches de classe 6 (EN ISO 14644-1)

     
     

     
  • Composants spéciaux
       
    Entraînement de l'arbre maître: Entretien minimal, concept d'entraînement silencieux et à efficacité énergétique
    Inverseur à 3 voies: Sortie en forme de T avec trois options: droite, gauche, haut ou bas
    Cliquez pour une vue à 360 degrés
    Unité de rotation: Rempli la fonction d'inverseur, de jonction et de croisement en une seule unité, rotation d'angle de 45°jusqu'à 180°
    Cliquez pour une vue à 360 degrés
    Positionnement de l'unité: Précision absolue (+/- 0.3 mm) grâce au positionnement précis des pièces dans les stations de traitement
    Cliquez pour une vue à 360 degrés
    Unité d'entraînement: Unité d'entraînement puissante incluant section de convoyeur avec des options de configuration flexibles
    Cliquez pour une vue à 360 degrés
    Unité d'élévation transversale: Facilité de transport des portes-pièces dans la section transversale avec une course de 4.5 mm
    Cliquez pour une vue à 360 degrés
    Kit d'entraînement: Kit d'entraînement en tant que module séparé et autonome avec une section de convoyeur pouvant être placée au début ou à la fin du convoyeur
    Porte pivotante: Porte pivotante mobile pour un accès flexible dans un carré
     
     

Applications industrielles et de clients

 
  • Entreposage d'énergie et gestion
  • Électronique et appareils ménagers
  • Automobile, e-Mobilité et transport
  • Salles blanches et chambres sèches
  • Environnements abrasifs ou huileux
  • Environnements DED (développement écologiquement durable)
 
Cage de protection d'une section de convoyeur TS 5 dans l'industrie automobile. Magnifier

Cage de protection d'une section de convoyeur TS 5 dans l'industrie automobile.

Transport d'essieux sur le TS 5 dans l'industrie automobile. Magnifier

Transport d'essieux sur le TS 5 dans l'industrie automobile.

Les capots et enceintes de protection sur une section du convoyeur TS 5 protègent les portes-pièces. Magnifier

Les capots et enceintes de protection sur une section du convoyeur TS 5 protègent les portes-pièces.

 
 

Les avantages du nouveau système de transfert TS 5

 
Magnifier
 

Ceci peut vous intéresser

 
Découvrez-en davantage sur les systèmes de transfert Rexroth

Découvrez-en davantage sur les systèmes de transfert Rexroth

En savoir plus sur l'expertise de Rexroth dans l'industrie automobile