Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

VarioFlow plus

VarioFlow plus est un système de convoyeurs à chaînes en plastique flexible et modulaire utilisé pour déplacer des produits emballés à grand volume et autres biens de consommation tels que des aliments emballés, des produits pharmaceutiques et des produits de santé. Il peut être utilisé pour déplacer des produits horizontalement, verticalement, sur une inclinaison ou une pente, au-dessus, dessous le plancher, autour des obstacles et sur de longues distances. Des palettes porte-pièces peuvent être utilisées pour transporter des produits où le positionnement ou la haute précision sont requis. VarioFlow plus est simplement le convoyeur à chaînes en plastique disponible, le plus silencieux, le plus flexible, écoénergétique et simple à assembler. Il est également expédié rapidement et fait maintenant partie de notre programme primé de Rexroth GoTo axé sur la livraison.

 
 

 
 

  • Applications/Marchés

    Applications:

    • Machines de liaison
    • Transport de produits emballés
    • Produits de transport utilisant des palettes porte-pièces (appelées "palettes" ("pucks") dans certaines industries; "fioles" ("vials") dans l'industrie pharmaceutique)
    • Transport de matériaux en grande quantité
    • Remplissage, capsulage, ligne d'étiquetage pour produits personnels
    • Accumulation de produits et tamponnage

    • Examples d'applications

    Idéal pour:

    • Pièces d'automobile et pièces usinées
    • Électronique
    • Nourriture emballée
    • Papier (mouchoir) et emballage
    • Ordonnances à grand volume
    • Produits personnels, industrie médicale et pharmaceutique
    • Industrie des lunettes
    • Industrie du tabac


     
  • Avantages clés

    Avantages clés:

    • Optimisation de l'espace utilisé
    • Montage facile - jusqu'à 40% moins de planification et de temps d'assemblage
    • Davantage d'options de montage
    • Manutention optimisée des produits grâce aux types de chaînes spécifiques
    • Efficacité énergétique améliorée grâce à la réduction de la friction
    • Moins d'usure sur les chaînes - durée de vie plus longue du produit
    • Moins bruyant - émission de bruit jusqu'à 10% de moins
    • Essai gratuit du MTpro
    • Sélection libre de la position de montage du moteur sur le site
    • Les disques d'entraînements et à courbes peuvent être accouplés
    • Pas d'usinage prolongé des surfaces de glissement
    • Plus facile à nettoyer et à maintenir en conformité avec la FDA
     
  • Caractéristiques notables

    Caractéristiques notables:

    • Les meilleurs délais de livraison du marché avec le programme GoTo™ axé sur la livraison
    • Conception avec moins de rivets
    • Plusieurs options de montage du moteur
    • Plusieurs options de chaînes
    • Nouvelle conception de chaîne qui réduit la friction et le bruit
    • Disponible en acier inoxydable ou en aluminium
    • MTpro Layout et Design Tool - offrent de la conception de plans, calculs de tension de la chaîne et prend en charge d'autres produits de technologie d'assemblage MT
    • Les largeurs de chaînes du convoyeur standard varient de 65 mm à 320 mm
    • Caractéristiques de glissement optimisées pour les chaînes et les glissières de rails
    • Surfaces de drainage incorporées
    • Aucune lubrification requise
    • Conforme à la norme FDA