×

Convertisseurs de fréquence


  • Plage de puissance 0,4 … 22 kW
  • Hacheur de freinage intégré et filtre de réseau
  • Technologie de régulation : U/f
  • Fonctionnement des moteurs asynchrones
  • Possibilité d'extension grâce à des modules E/S et de bus de terrain
  • Plage de puissance 0,4 … 160 kW
  • Hacheur de freinage intégré (jusqu'à 22 kW) et filtre de réseau
  • Technologie de régulation : U/f, SVC, FOC
  • Technique de sécurité : Safe Torque Off (STO)
  • Possibilité d'extension grâce à des modules E/S et de bus de terrain

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:05:14