Des boîtes à outils fonctionnels complètent la fonctionnalité API standard de l'infrastructure d'ingénierie IndraWorks par des solutions orientées technologie. Par exemple, le "Generic Application Template" (GAT) fournit une application cadre préparée. La boîte à outils fonctionnels "Handling" fournit une solution système cartésienne préconfigurée et "Team Engineering" fournit un système de gestion des versions pour les projets d'ingénierie.
Trouver un produit
Boîtes à outils fonctionnels
Outils d'extension des fonctions standard
- Mise en œuvre accélérée des tâches complexes
- Intégration parfaite des fonctions avancées des machines
- Bibliothèques complètes pour accélérer la programmation
- Workflow optimisé grâce aux interfaces d'ingénierie supplémentaires
- Ingénierie modulaire par versionnage
- Structure de programme et de projet prédéfinie, modulaire, pour développer des applications réutilisables
- Toolbox axée sur le modèle pour créer une application cadre individuelle en CEI 61131-3
- Génération automatique de code pour projet machine opérationnel immédiatement
- Code de programme ouvert, extensible et adaptable à tout moment
- Poursuite de projets versionnés avec systèmes de contrôle de versions intégrés
- Grande qualité des logiciels machine
- Support des workflows d'ingénierie en équipe
- Ingénierie modulaire améliorée par des projets de bibliothèques versionnés
- Commande de sécurité universelle sur plateformes de commande à échelle
- Extension parfaite des Rexroth solutions de commande avec support Multi-Master
- Ingénierie uniformisée des API standard et de sécurité avec un seul logiciel
- Solution globale éprouvée basée sur des centaines d'installations différentes
- Certifié pour une utilisation dans le monde entier selon les normes internationales de sécurité
- Combinaison de plusieurs robots et applications API avec système de commande MLC
- Grand nombre de cinématiques prédéfinies
- Vastes bibliothèques de fonctions API pour commandes de configuration et de mouvements
- Mouvements complexes avec synchronicité totale de bande
- Programmation simple avec interface de cinématique
- Solution système préconfigurée pour toutes les tâches de mouvements simples et cartésiens dans l'automation
- Système d'API et Motion Logic avec les dernières technologies facilitant la manipulation
- Appareils HMI prêts à l'emploi
- Configurateur pour l'installation
- Langage de programmation pour la programmation des processus
- Couplage d'axe avec synchronisation d'angle/de vitesse, axe d'arbre à cames
- Ensemble Gantry, Anti-Backlash (anti-jeu), couplage maître/esclave
- Coupe en vol
- Intégration simple dans des environnements Industrie 4.0