×

PC industriels et panneaux de commande


Informations complémentaires

  • Box PC et afficheur déporté combinés
  • Forme compacte
  • Format d'affichage évolutif
  • Commande tactile/clavier et gestuelle à saisie multiple
  • Construction robuste
  • PC industriels pour montage en armoire de commande
  • Forme compacte
  • Optimisation armoire électrique
  • Construction robuste
  • Forme compacte
  • Format d'affichage évolutif
  • Commande tactile/clavier et gestuelle à saisie multiple
  • Construction robuste
  • Une entrée en matière économique pour la commande et la surveillance
  • Dimensions compactes
  • Commande écran tactile
  • Étude de projet simple de la visualisation des installations
  • Logiciel de visualisation exhaustif
  • Utilisation flexible via le principe Hot-Plug
  • Fonctions de sécurité pour homme et machine
  • Poignées de maintien avec touches de syntonisation et d'arrêt
  • Construction robuste pour applications industrielles
  • Optimisé ergonomiquement pour travailler sans fatigue en toute sécurité
  • Exécution d'appareil compacte pour montage en armoire de commande
  • Exécution d'appareil robuste en boîtier pour montage sur bras support
  • Matériel sans disque dur, sans équipements en rotation
  • Fonctions Multi Touch innovantes
  • Pilotage et visualisation avec l'outil logiciel WinStudio
  • Clavier tiroir avec souris intégrée
  • Clavier à membrane avec pavé numérique séparé
  • Indice de protection IP65
  • Interface Sercos Master
  • CPU de sécurité pour applications SafeLogic

Sous réserve de modifications, État 2019-05-10 10:54:15