×

Servo-entraînements


  • Plage de puissance de 0,15 kW ... 110 kW
  • Courants max. de 3,3 A ... 350 A
  • Raccordement secteur direct de 110 V ... 500 V
  • Grande capacité de surcharge
  • Structure compacte pour applications mono-axe
  • Plage de puissance de 1,1 kW ... 4 MW
  • Tension d'alimentation de 380 V ... 690 V
  • Solutions individuelles pour applications standard et High-End
  • Interfaces ouvertes pour une utilisation internationale
  • Technologie de sécurité intégrée

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 18:48:18