Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Système de commande CNC

Ouvre les possibilités de performance du système CNC. IndraMotion MTX fait partie d'une famille de systèmes de commandes hautement adaptables allant d'un modèle de base jusqu'à un modèle avancé pour des applications qui vont de traditionnelles à révolutionnaires. Depuis le modèle MTX micro-compact et abordable jusqu'au système de commandes MTX évolutives de 250 axes, IndraMotion MTX établit un nouveau standard pour des performances évolutives. Chaque système fournit des vitesses d'exécution exceptionnellement rapides, des fonctions de sécurité intégrées, une connectivité ouverte et les outils d'ingénierie requis facilement utilisables pour correspondre et souvent dépasser les exigences des fabricants d'aujourd'hui. Les systèmes sont également équipés avec des fonctions de sécurité intégrées à bord. Grâce au multi-Ethernet et à l'ingénierie ouverte pour la connectivité de l'automatisation, ils sont aussi prêts pour l'industrie 4.0. Depuis les machines petites et compactes jusqu'aux machines plus grandes et complexes, IndraMotion MTX offre le bon système de commande CNC.

 
Chartre de comparaison CNC
 
 

 
 

 
  • Applications/Marchés

    Applications:

    • Coupe des métaux
    • Routage du bois
    • Découpe de formes
    • Fabrication additive
    • Distribution
    • Manutention
    • Bobinage de filaments et de composite
    • Taille d'engrenages, rectification et meulage
    • Soudure par friction malaxage (FSW)

    Idéal pour:

    • Aérospatial
    • Coupe des métaux
      • Groupe motopropulseur
      • Appareils d'éclairage
      • Ateliers d'usinage
    • Découpe de formes
    • Meubles et armoires
      • Routage du bois

     
  • Avantages clés

    Avantages clés:

    • Un mélange facile des fonctionnalités d’applications à l’intérieur et entre les canaux
    • Un environnement de programmation et de développement constant
    • Une synchronisation inhérente permet le contrôle de processus multiples à partir d'un seul contrôleur
    • Des options inégalées pour la programmation, le dépannage, la communication avec d'autres systèmes, les diagnostics et l'entretien
    • Implantation de sécurité plus facile dans les conceptions et rénovations de machines
    • Des temps de réaction plus rapides grâce à la sécurité intégrée, réduisant ainsi les blessures
    • Un temps réduit d'usinage et de changements d'outils avec une amélioration de la qualité des pièces et un meilleur fini de surface
    • Une mise en place des communications plus facile avec d'autres systèmes et dispositifs, incluant OPC UA
    • Une flexibilité inégalée pour rationaliser la conception des systèmes, simplifier la mise en service, permettre la surveillance, l’entretien préventif et plus
    • Rallonge la durée de vie utile des machines existantes tout en ajoutant une fonctionnalité avancée
     
  • Caractéristiques notables

    Caractéristiques notables:

    • Uniformisation des séries (micro, standard, performance et advanced) dans les logiciels et l'intégration
    • Processeur à multi- noyaux – les noyaux PLC et CNC ayant chacun un processeur dédié pour un contrôle de mouvement à haute vitesse et une exécution rapide du code de l'utilisateur du PLC High channel (path) count (indépendant dans les performances et les modèles avancés)
    • Capacités MultiEthernet (sercos, PROFIBUS, PROFINET et EtherNet/IP)
    • L'ingénierie à noyau ouvert permet un accès direct au noyau de contrôle pour la commande des machines et l'acquisition de données
    • Sécurité à bord centralisée et solution de sécurité distribuée pour la logique et le mouvement
    • Interpolation à 5 axes; même dans les contrôles inférieurs (MTX micro)
    • CNC avec MTX Micro-intégré, PLC, entraînements servos et de broches, ainsi que les E/S dans une seule unité compacte
    • Contrôle précis du mouvement dans le CNC et l'entraînement numérique avec un bus d'automatisation Sercos hautement déterministe
    • Connectivité Ethernet incluant les E/S
    • Standard industriel, IIoT et connectivité à l'industrie 4.0 (OPC UA, MTConnect etc.)
    • Outils d'ingénierie inclus pour une mise en service simple et rapide et des diagnostics
    • Les contrôles MTX peuvent être réadaptés aux machines existantes pour une fonctionnalité améliorée
    • Bibliothèque complète et intuitive de cycle technologique