Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

IndraMotion MTX micro (système de commande CNC)

Le module MTX micro vous permet d'augmenter la sécurité et la productivité de vos machines avec moins d'espace et de dépenses. Unique dans sa classe, le MTX micro est équipé de 5 axes d'interpolation, qui réduisent le temps d'usinage, pendant que les changements d'outils s'accélèrent et que la précision des pièces est améliorée. Avec le logiciel d'application du MTX micro Trainer gratuit, les utilisateurs peuvent s'entraîner indépendamment du matériel. Découvrez les avantages de l'industrie 4.0 offerts avec le MTX micro. L'ingénierie à noyau ouvert et la connectivité OPC UA créent une plate-forme ouverte qui ajoute des possibilités sans fin pour la programmation de machines, le dépannage, la communication à d'autres systèmes, le diagnostic et l'entretien. Obtenez des performances puissantes et d'avant-garde dans un système CNC compact avec le MTX micro.

 
 

 
 

  • Applications/Marchés

    Applications:

    • Outils de coupe
    • Tours
    • Fraiseuses
    • Machines pour le travail du bois
    • Usinage
    • Perçage
    • Manutention
    • Tournage
    • Meulage
    • Routage

    Idéal pour:

    • Nouvelle conception de machine
    • Rénovations
    • Aérospatial
    • Découpe de métaux (groupe motopropulseur, appareils d'éclairage, ateliers d'usinage)
    • Découpe de formes
    • Meubles et armoires (routage de bois)

     
  • Avantages clés

    Avantages clés:

    • Une conception compacte permet de faire facilement des rénovations
    • Rallonge la durée de vie utile des machines existantes tout en ajoutant une fonctionnalité avancée
    • Un recyclage facile et une réduction des pertes de production avec une formation gratuite du MTX micro – une suite complète d’outils logiciels qui permet aux utilisateurs d’apprendre comment opérer et créer des programmes CNC
    • Un mélange facile des fonctionnalités d’applications à l’intérieur et entre les canaux
    • Un environnement de programmation et de développement constant
    • Une synchronisation inhérente permet le contrôle de procédés multiples à partir d’un seul contrôleur
    • Des options inégalées pour la programmation, le dépannage, la communication avec d’autres systèmes, les diagnostics et l'entretien
    • Une implantation de sécurité plus facile dans les conceptions et rénovations de machines
    • Des temps de réaction plus rapide en raison de la sécurité intégrée, réduisant ainsi les blessures
    • Un temps réduit d’usinage et de changements d’outils et une amélioration de la précision des pièces
    • Un meilleur fini de surface et de qualité de pièces
    • Une mise en place des communications plus facile avec d’autres systèmes et dispositifs, incluant OPC UA
    • Une flexibilité inégalée pour rationaliser la conception des systèmes, simplifier la mise en service, permettre la surveillance, l’entretien préventif et plus

     
  • Caractéristiques notables

    Caractéristiques notables:

    • Des contrôles compacts peuvent être facilement adaptés à des machines existantes pour améliorer la fonctionnalité
    • CNC, PLC, entraînements servos/broches et E/S intégrés dans une seule unité compacte
    • Interpolation à 5 axes
    • Micro Trainer supporte l’adaptation des programmes de code G existants
    • Processeur à multi-noyaux – les noyaux PLC et CNC ayant chacun un processeur dédié pour un contrôle de mouvement à haute vitesse et une exécution rapide du code de l'utilisateur du PLC
    • Capacités multi-Ethernet (Sercos, PROFIBUS, PROFINET et EtherNet/IP)
    • Ingénierie à noyau ouvert permet le contrôle direct de la machine et l’acquisition de données
    • Sécurité à bord – solution de sécurité centrale et distribuée pour la logique et le mouvement
    • Contrôle précis du mouvement dans le CNC et l'entraînement numérique avec un bus d’automatisation Sercos hautement déterministe
    • Connectivité Ethernet incluant E/S
    • Connectivité Industry Standard, IIoT et Industry 4.0 (OPC UA, MTConnect et Interface à noyau ouvert de Rexroth - pour la communication par C++, Java et plus)
    • Outils d'ingénierie inclus pour une mise en service simple et rapide et des diagnostics
    • Bibliothèque complète et intuitive de fonctions nc