Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

IndraMotion MLC - le système complet pour toutes les tâches de contrôle

Le système de mouvement logique IndraMotion MLC donne la liberté de répondre à toutes vos exigences en matière d'automatisation de machines complètes et modernes.

Logiciel innovant et fonctions de micrologiciel, une facilité d'ingénierie et des interfaces ouvertes garantissent une flexibilité maximale.

Content

Logique, mouvement, robotique, hydraulique

IndraMotion MLC est réellement la première solution complète d'automatisation: des contrôles de mouvements, robotiques et logiques fusionnent dans un système uniforme pour toutes les tâches de contrôle.

En plus des applications de PLC pures, vous pouvez utiliser des fonctions de mouvements complètes telles que des maîtres essieux, des engrenages électroniques, des cames électroniques et le programme innovateur FlexProfile pour des séquences complexes de mouvements. Robot Control fournit toutes les fonctions dont vous avez besoin pour des interpolations de trajectoires multiaxes dans l'espace. En utilisant les mêmes outils et fonctions, vous pouvez rapidement et facilement intégrer les axes hydrauliques dans vos solutions d'automatisation.

Par l'entremise de l'ingénierie à noyau ouvert (Open Core), IndraMotion MLC regroupe ce qui fut jusqu'ici les deux mondes séparés du PLC et de l'automatisation informatique. Cet agencement rend possible des degrés de liberté, de flexibilité et d'efficacité jusque-là encore inconnus dans l'automatisation. Le logiciel d'interface Open Core Interface vous permet d'accéder au coeur du système de contrôle pour la première fois. Les fonctions de mouvements et de PLC, ainsi que les variables peuvent être facilement modifiées, configurées et vous pouvez créer indépendamment des fonctions de contrôles individuelles en temps réel.

 
  • Matériel

    IndraControl

    IndraControl XM
    • IndraControl L et IndraControl XM sont des outils informatiques basés sur le contrôleur avec options d'extension pour la technologie, la communication et les E/S
    • IndraControl VP équipement à contrôleur de base PC
    • IndraControl S20 et systèmes modulaires Inline d'E/S pour des connexions locales et réparties avec classe de protection IP 20
    • Système modulaire d'E/S IndraControl S67 pour des connexions réparties avec classe de protection IP 67

     
  • Noyau ouvert

    Plus hauts niveaux d'efficacité dans le logiciel d'ingénierie

    • Une chaîne d'outils parfaitement coordonnée pour toutes les phases du processus de travail tout au long du cycle de vie du produit d'une machine
    • Des trousses d'outils de fonctions augmentent la fonctionnalité standard du PLC du cadre d'ingénierie IndraWorks avec des solutions technologiques
    • Utilisation cohérente de normes internationales reconnues et des dernières technologies
    • Open Core Interface comme lien entre l'ingénierie basée sur PLC et l'automatisation informatique

     
  • Système

    IndraMotion MLC

    System design
    • Système d'automatisation pour une automatisation de machines cohérente et moderne
    • Système intégré d'exécution pour le contrôle du mouvement, de la robotique, de la logique et de l'hydraulique selon la norme de PLC à type ouvert IEC 61131-3
    • Plate-forme matérielle mise à l'échelle IndraControl avec des options flexibles d'expansion pour des topologies d'automatisation centrales et réparties
    • Intégration flexible dans une variété extrêmement étendue de topologies différentes utilisant le support de bus d'automatisation Sercos, ainsi que PROFINET, EtherNet/IP et PROFIBUS comme options
    • Assistance concernant les entraînements électriques, hydrauliques et hybrides
    • Peut être élargi pour le contrôle de sécurité jusqu'à PL e/Cat 4 (EN ISO 13849-1) ou SIL 3 (IEC 62061)

     
  • Engénierie

    IndraWorks

    Engineering
    • Tous les outils pour la mise en service des entraînements et commandes dans un seul outil d'ingénierie uniforme
    • Représentation transparente et données cohérentes en raison de la gestion de projet avec la gestion centralisée des données pour la visualisation de la configuration de l'appareil et le programme PLC
    • Des assistants intuitifs et une aide complète en ligne pour chaque étape d'ingénierie
    • Une gamme complète d'outils pour la mise en service ou les activités d'entretien tels qu'un oscilloscope à multicanaux, un analyseur logique et des fonctions de débogage pour la logique du PLC
    • Boîte à outils de fonction d'ingénierie d'équipe pour une ingénierie parfaite à plusieurs utilisateurs et à version contrôlée
    • Interface d'automatisation pour le contrôle à distance d'IndraWorks pour créer des configurations et des programmes automatiquement
    • Interface FDT/DTM pour intégrer des outils d'ingénierie de tierce personne

     
  • Logique

    Contrôle logique

    Logic
    • Programmation de PLC à base de CoDeSys V3 utilisant tous les éditeurs selon IEC 61131-3, 3e édition
    • Extensions de langage orienté-objet pour la conception de machines modulaires et une qualité de logiciel accrue
    • Boîte à outils de patrons génériques d'applications (GAT) avec des patrons d'applications hautement fonctionnels, incluant les états de machines, les modes d'opération, les diagnostics et les interfaces de données correspondantes pour créer automatiquement des programmes de machines modulaires
    • Diagnostics complets et fonctions de comparaison pour le projet et le programme PLC, en ligne/hors ligne

     
  • Mouvement

    Contrôle du mouvement

    Motion
    • Contrôle de mouvements hautement flexible pour des interpolations linéaires ou non linéaires
    • Boîte à outils de fonction FlexProfile pour profilés des mouvement temporels et positionnés avec création graphique des segments
    • Boîte à outils de fonction technologique pour l'implantation facile de fonctions orientées sur le procédé, sous la forme de blocs de fonctions de PLC que vous pouvez utiliser directement
    • Une large gamme d'assistants pour faciliter l'adaptation et la paramétrisation de mouvements

     
  • Hydraulique

    Contrôle hydraulique

    • Le contrôle de mouvement le meilleur de sa catégorie pour des applications hydrauliques
    • Contrôle d'axes électrohydrauliques centralisés ou répartis
    • Ensemble de commandes étendues pour le langage texte structuré (ST) pour programmer facilement des procédures séquentielles en utilisant IndraWorks
    • Bibliothèque complète pour les applications hydrauliques

     
  • Sécurité

    Logique de sécurité

    Safety Technology
    • Facilité à intégrer IndraMotion MLC pour le transformer en contrôle de sécurité
    • Traitement de logique jusqu'à Cat. 4 PL e / SIL 3 pour des machines complexes et de vastes usines
    • Sécurité CIP sur Sercos et PROFIsafe pour une intégration de périphériques de sécurité répartis
    • Une ingénierie globale avec IndraWorks pour des applications standards et de sécurité

     
  • GoTo

    Programme GoTo axé sur la livraison

    GoTo