Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 
Marginal Column

Une flexibilité maximale dans un espace restreint

IndraDrive Mi permet aux fabricants de machines d'intégrer tous les composants de l'entraînement électrique directement dans la machine. En conséquence, les machines modulaires n'ont pas d'armoire de commande et elles nécessitent peu d'espace.


Informations complémentaires

Présentation interactive

Livre blanc

Catalogue de produits

Brochure: IndraDrive Mi

Brochure: nouvelles des produits

Vue d'ensemble de l'IndraDrive Mi - technologie d'entraînement sans armoire

Content
Magnifier

Technologie d'entraînement électrique pour une plus grande flexibilité et efficacité

Les fabricants de marques doivent produire une plus grande quantité de produits dans des lots encore plus petits et les introduire sur le marché plus rapidement afin de conserver leur compétitivité. En outre, de plus en plus de produits doivent être modifiés ou créés dans plusieurs variantes (des emballages de tailles différentes, de nouveaux matériaux d'emballage, des emballages conçus pour des groupes cibles, etc.). Cela demande maintenant une plus grande flexibilité quand des changements de produits ou de formats sont faits dans une production ou dans une ligne d'emballage.

La pression exercée sur les coûts et les prix dans le commerce de détail oblige les manufacturiers à rationaliser leur production au maximum. S’ajoutent à cela les exigences environnementales et les provisions légales qui deviennent de plus en plus strictes avec le temps.

Avantages

Grâce à la conception de systèmes, IndraDrive Mi contribue à la réduction des coûts, mais pas seulement en termes de composants:

  • Jusqu'à 100% de réduction d'espace de l'armoire de commande
  • Jusqu'à 90% de réduction d'effort dans le filage
  • Jusqu'à 100% de réduction de consommation d'énergie pour le refroidissement de l'armoire de commande

Plus d'information

Caractéristiques

Compact et peu encombrant, efficace et économique: ces valeurs rendent l'IndraDrive Mi à servo-entraînement intégré impressionnant dans les opérations journalières. Explorez des caractéristiques comme:

  • Conception de système
  • Sécurité
  • Communication
  • Matériel

Plus d'information

Applications

Avec un statut de pionnier dans la technologie des servo-entraînements décentralisés, modulaires et ultra-compacts, l'IndraDrive Mi a fonctionné pendant des années de manière efficace dans une vaste gamme d'applications qui dépendent d'une flexibilité maximale avec un minimum d'espace requis.

  • Assemblages, applications de manutention ou robotiques
  • Machines d'emballage
  • Machines d'imprimerie
  • Machines-outils

Plus d'information