Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Moteurs et réducteurs

La gamme complète de servomoteurs à commande de mouvement Rexroth comprend une variété unique de conceptions de moteurs synchrones et asynchrones, toutes conçues pour livrer la haute vitesse, la fiabilité et des performances rentables que les applications d'automatisation d'usine exigent aujourd'hui.


Commandez votre kit de ressource

Parlez à un expert

 
 
 

Des servomoteurs à dynamique élevée, compactes et efficaces de Rexroth

La gamme complète de moteurs Rexroth fournit des performances élevées, ainsi qu'une unique variété de modèles, de conceptions et de capacités. En combinaison avec le système IndraDrive, nos moteurs robustes vous permettent de réaliser à la fois des applications standard et haut de gamme en automatisation moderne d'usine - de manière intelligente, hautement dynamique, précise et fiable. Les versions spéciales antidéflagrantes selon les normes ATEX ou UL/CSA complètent ce vaste portefeuille.

 

 

Comment pouvons-nous vous aider pour la suite?

 

Découvrez-en plus sur nos moteurs et nos réducteurs.

 
 
 
 
 

Moteurs et réducteurs Description
Servomoteurs synchrones Servomoteurs synchrones (MSK) pour toutes les exigences, de 1 à 260 Nm et servomoteurs synchrones pour environnements explosifs (MKE), de 1 à 100 Nm
Servomoteurs asynchrones Servomoteurs asynchrones refroidis à l'air (MAD) et servomoteurs asynchrones refroidis avec un liquide (MAF) pour des niveaux de puissance de 10 à 100 kW
Moteurs linéaires Moteurs linéaires synchrones puissants pour des forces d'alimentation de 200 à 22,000 N
Moteurs couple synchrones Moteurs couples synchrones avec des puissances de couple de 13,800 Nm et des vitesses de rotation jusqu'à 20,000 rpm
Moteurs rotatifs synchrones à haute vitesse Moteurs synchrones à haute vitesse (MBS) pour des vitesses jusqu'à 22,500 rpm et un couple maximum de 4,500 Nm
Moteurs rotatifs asynchrones à haute vitesse Moteurs asynchrones à haute vitesse pour une opération en douceur et une densité de couple élevé, avec un couple nominal jusqu'à 875 Nm
Réducteurs Réducteurs planétaires standard (GTE) et à haute performance (GTM) pour des servomoteurs