Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 
Marginal Column

Information supplémentaire

Contactez-nous

Appelez le 1-855-REXROTH (739-7684)

Contact par courriel

IndraDrive Cs

Content
Magnifier

Avec la nouvelle série d'entraînements électriques compacts IndraDrive Cs, Rexroth élargit la gamme de basse puissance du système d'entraînement Indradrive qui a joui d'un succès mondial. En plus de sa conception d'économie d'espace et de ses données de performances exceptionnelles, l'IndraDrive Cs offre également une gamme étendue d'interfaces de communication Ethernet.

Le nouveau matériel de communication développé avec compatibilité de protocoles multiples permet à l'IndraDrive Cs de répondre aux plus hautes exigences d'aujourd'hui en ce qui a trait à l'ouverture et à la constance. Sercos III, PROFINET IO, EtherNet/IP et EtherCat sont même disponibles dans le premier niveau d'expansion. Ces interfaces à base Ethernet sont branchées par un matériel de communication universelle qui est facilement configurable par l'intermédiaire de logiciel.

En ajoutant la fonctionnalité et l'économie globale des coûts, l'IndraDrive Cs est conçu pour être installé facilement dans des espaces restreints, vous donnant ainsi une plus grande flexibilité pour contrôler l'empreinte de la machine. Il peut également être équipé avec un système programmable (PLC), intégrant le mouvement et la logique selon la norme IEC 61131-3, ainsi que la possibilité d'ajout de la sécurité à bord pour une certification d'entraînement de machine sécuritaire.

Disponible dans une gamme de modèles allant de 50 W jusqu'à 3.5 kW, les dimensions de l'IndraDrive Cs sont de 50 x 145 x 220 (mm) pour une unité et 75 x 205 x 220 (mm) pour l'unité la plus large. La gamme de courant maximal s'étend de 3A jusqu'à 28A avec une plage de surcharge élevée.

Avantages

  • Interface Multi-Ethernet – prend en charge diverses commandes de base Ethernet
  • Interface Multi-Encoder - prend en charge les encodeurs / moteurs communs
  • Variété étendue de prix et de performances

Vos gains

  • Un équipement pour toutes les opportunités – augmente la flexibilité pour exploiter différentes solutions de commandes.
  • Un équipement pour toutes les opportunités - moins de variété et plus de flexibilité.
  • Une complexité réduite - une plateforme couvrant une gamme étendue d'applications.