Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Entraînements électriques grand format jusqu'à 4 Mw IndraDrive ML

Plus de puissance. Plus d'options.

Utilisé dans une variété d'applications marines et extraterritoriales, dans les applications de façonnage des métaux et des plastiques, le nouveau IndraDrive ML de Bosch Rexroth propulse la série IndraDrive dans une gamme de puissance supérieure. L'entraînement peut individuellement entraîner jusqu'à une puissance de 500 kW et branché en parallèle, jusqu'à 8 entraînements et atteindre une puissance de 4 MW. IndraDrive est tout simplement le système d'entraînement le plus évolutif disponible en termes de puissance, de contrôle de performance et de connectivité. Le variateur modulaire économiseur d'espace peut être utillisé comme variateur de secteur ou comme variateur de moteur pour diminuer les variantes, simplifier la manutention et réduire les coûts d'entreposage. Le variateur dispose d'une alimentation régulée pour l'optimisation des concepts d'efficacité énergétique et de la gestion, d'une plaque de refroidissement haut de gamme et des modules de transistors les plus performants. Les utilisateurs bénéficient également de fonctionnalités intelligentes telles qu'une logique de mouvement intégrée pour la commande simple et multi-axe et la technologie de Sécurité à Bord. Seul Bosch Rexroth offre des solutions électriques, hydrauliques ou entraînements hybrides dans les gammes de puissance de l'ordre de mégawatts à partir d'une seule source.

 
 

 
 

  • Applications/Marchés
    Indradrive ML

    Applications:

    • Chalutiers et treuils d'ancres, grues de bateaux
    • Grues pour conteneurs, courroies de convoyeurs
    • Bancs d'essais de transmission et de moteurs, bancs d'essais pour les produits hydrauliques
    • Presses et plieuses
    • Laminoirs
    • Extrudeuses, machines à mouler par injection
    • Palans, systèmes de levage pour ponts, architecture en mouvement

    Idéal pour:

    • Maritime et extraterritorial
    • Manutention des matériaux
    • Industrie automobile / Aérospatiale / (assemblages et essais)
    • Façonnage des métaux
    • Traitement des métaux
    • Industrie du plastique
    • Ingénierie civile

    Idéal pour:

    • Maritime et extraterritorial (certification maritime DNV GL, ABS et LR)
    • Manutention des matériaux
     
  • Avantages clés
    • Expertise: l’expertise en multi-technologies de Rexroth, dont l’hydraulique, les entraînements et commandes électriques et les guidages linéaires
    • Flexibilité: optimisée pour chaque application enéconomisant l’énergie et réduisant la charge du réseau
    • Empreintes réduites: moins d’espace, plus de possibilités pour des conceptions compactes
    • Modulaire: diminution des variantes et des coûts d’entreposage pour une manutention simplifiée
    • Réutilisation efficace de l’énergie: par la régénération, l’entreposage et/ou le partage; surveillance de l’énergie par une interface à noyau ouvert
    • Refroidissement efficace: densité de puissance élevée et des circuits de refroidissement plus efficaces réduisent les coûts
    • Robuste: composants mécaniques robustes et interconnexion de puissance laminée
    • Fonctionnement hautement dynamique: coordination multi-axes et protocole multi-Ethernet
     
  • Caractéristiques notables

    Caractéristiques notables:

    • Ajustements du dispositif de 110 kW à 500 kW en 8 graduations
    • Sortie du système: jusqu’à 4 MW au moyen d’une connexion parallèle
    • Tension d’alimentation: 3 A – 380 à 500 V CA, 525 à 690 V CA / 50-60 Hz / réseaux TN, TT et IT
    • Types de refroidissement: refroidissement liquide et à air
    • Surcharge de 1.5 fois pendant 60 secondes
    • Variateur universel comme alimentation / énergie de régénération ou comme variateur de moteur
    • Taille: construction optimisée avec dissipateur de chaleur et bar de bus en aluminium
    • Matériel multi-protocole pour Sercos III, PowerLink, PROFINET, Ethernet/IP, EtherCat, PROFIBUS et Canopen
    • Source d’alimentation régulée – concepts d’économie d’énergie optimisée et gestion de l’énergie
    • Refroidissement: plaque de refroidissement haut de gamme et modules de transistors les plus performants; nécessite moins d'énergie pour la décharge et la perte de chaleur
    • Petit volume de liquide de refroidissement à haute température de liquide de refroidissement: permet l’utilisation d'un échangeur de chaleur compact et d'une récupération de chaleur efficace
    • Logique de mouvement intégrée pour contrôle à axe unique et multi-axe
    • Haute fréquence PWM: aucune surdimention pour des moteurs ou des variateurs
    • Technologie de sécurité certifiée: certifiée selon la norme EN ISO 13849 et EN 62061
    • Sécurité intégrée: sécurité à bord de l’absence sûr du couple (STO) à la sécurité de mouvement