×

Entraînements de la pompe à vitesse de rotation variable - Sytronix


  • Programme de produit Sytronix pour des solutions individuelles
  • Produits avec excellente dynamique et précision de régulation
  • Solutions préconfigurées pour les applications standards
  • Conseil sectoriel et support technique
  • Présence globale et assistance

Configurations individuelles du système

Outre les systèmes préconfigurés des séries FcP, DRn, DFEn ainsi que SvP, le programme du produit Sytronix fournit de plus des solutions individuelles.

La planification et la configuration de ces systèmes résultent de la combinaison des modules et des éléments individuels au moyen de questionnaires quant aux critères d'application et aux paramètres de système et en coopération avec les spécialistes Rexroth.

  • Régulation de la pression
  • commande du débit
  • Limitation de puissance
  • Économie de temps et minimisation des risques en raison d'une conception du système contrôlée par l'utilisateur
  • Mise à disposition de données pour le calcul de l'amortissement
  • Mise en service rapide en raison d'une mesure automatique du moteur et d'un dialogue de mise en service


Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 23:46:44