Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Accumulateurs

Votre solution complète en terme d'accumulateurs hydrauliques

Commandez gratuitement le kit de ressources hydrauliques pour accéder à des informations précieuses incluant des études de cas, des articles techniques, des vidéos et davantage.


Commandez votre kit de ressources

Contactez-nous/assistance d'experts

 
 
 

Les accumulateurs de Bosch Rexroth économisent de l'énergie et améliorent l'efficacité manufacturière en utilisant l'accumulateur comme dispositif de stockage pour emmagasiner le débit d'une pompe hydraulique lorsque la demande du système est faible et comme débit supplémentaire lorsque la demande est élevée.

Applications industrielles:

  • Manutention
  • Industrie chimique
  • Technologie énergétique
  • Machines-outils et presses
  • Industrie maritime
  • Métallurgie
  • Traitement des minéraux
  • Exploitation minière
  • Forage pétrolier et gazier (terrestre)
  • Industrie du plastique et moulage par injection
  • Machinerie pour les pâtes et papiers
  • Recyclage et gestion des déchets
  • Traitement du caoutchouc
  • Tunneliers
  • Exploitation forestière et scieries
  • Industrie automobile

Avantages clés:

  • Stockage d'énergie dans des systèmes à fonctionnement intermittent
  • Réserve d'énergie en cas d'urgence
  • Compensation pour les pertes dues aux fuites
  • Amortissement des chocs et des vibrations
  • Compensation de débit dans les cas de changement de pression et de température

 
 

 

Explorez notre vaste gamme d'accumulateurs

 
 
 
 
 
 
 

 

Information détaillée de produits

 
  • Applications

    Applications:

    Les accumulateurs hydropneumatiques peuvent être utilisés dans une vaste gamme d'applications.

    • Stockage d'énergie pour économiser la puissance d'entraînement de la pompe dans les systèmes à fonctionnement intermittent
    • Réserve d'énergie pour les cas d'urgence, par ex.: dans l'éventualité d'une défaillance de la pompe hydraulique
    • Compensation pour les pertes dues aux fuites
    • Amortissement des chocs et des vibrations dans les cas d'oscillations périodiques
    • Compensation volumétrique dans les cas de changements de pression et de température
    • Élément de suspension pour véhicules
    • Amortissement des chocs dans les cas d'impact mécanique

     
     

     
  • Éléments d'accumulateurs à vessie

    Éléments d'accumulateurs à vessie:

    Le modèle HAB est un type d'accumulateur hydropneumatique avec de l'azote comprimé, séparé par du fluide hydraulique par une membrane élastomère. La génération actuelle d'accumulateurs à vessie de Bosch Rexroth porte les désignations HAB-6X et HAB-7X. La gamme de produits HAB est disponible dans de nombreuses configurations pour répondre aux exigences strictes du marché actuel.

    • Accumulateur hydraulique selon le code des réservoirs sous pression ASME section VIII
    • Certificat CRN possible (pas pour toutes les tailles, veuillez consulter l'usine)
    • Matériaux de la vessie disponibles pour différentes applications
    • Conception de la valve côté gaz en deux pièces sur les unités de taille de 2.5 gallons et plus pour une plus grande facilité d'entretien

     
  • Éléments d'accumulateurs à diaphragme

    Éléments d'accumulateurs à diaphragme:

    Le modèle HAD est un type d'accumulateur hydropneumatique qui utilise de l'azote comprimé pour fournir un fluide dans le système hydraulique. L'azote et le fluide hydraulique sont séparés par une membrane élastomère. Les accumulateurs HAD sont du type soudé à diaphragme non réparable qui peuvent être fournis dans les versions rechargeables ou non rechargeables.

    • Accumulateur hydraulique selon les directives d'équipements de pression 97/23/EC
    • La gamme de tailles HAD va de 0.075L à 3.5L
    • La pression nominale des HAD est de 250 bar pour la plupart des tailles avec des options spéciales disponibles jusqu'à 350 bar
    • Les unités HAD sont une solution économique pour des applications d'atténuation des pulsations et d'emmagasinage d'énergie où seulement un petit volume d'utilisation de fluide est nécessaire
    • De conception très compacte les accumulateurs HAD permettent une utilisation dans les endroits les plus restreints aussi bien dans les applications d'hydraulique mobile, qu'industrielles
    • Plusieurs options d'élastomère sont disponibles pour différents fluides et températures d'application
    • Plusieurs options de port de fluide sont disponibles tels que UNF, NPT, BSPP et métrique M
    • Deux options de valve de gaz sont disponibles pour la précharge, soit la valve standard Schrader utilisée communément pour le marché américain (connexion 7/8"-14UNF) et la connexion européenne standard avec filets métriques M28

     
  • Éléments de stations d'accumulateurs et de blocs de sécurité

    Éléments de stations d'accumulateurs et de blocs de sécurité:

    Les stations d'accumulateurs sont prévues pour une utilisation dans les systèmes hydrauliques et consistent en un accumulateur à diaphragme ou à vessie avec un bloc de fermeture du débit sur des éléments de montage.

    Les blocs de fermeture de sécurité ABZSS de Rexroth peuvent être utilisés dans n'importe quel système qui incorpore un accumulateur hydraulique. Les blocs de fermeture de sécurité permettent non seulement la fonction de sécurité, de limiteur de pression, de valves de décharge et d'isolation, mais fournissent également une base de montage pour l'installation de l'accumulateur et une façon rapide d'accéder à la lecture de la pression du système.

    • Tailles 08 à 30
    • Conception des blocs de sécurité selon la norme DIN 24552
    • Les limiteurs de pression peuvent être du type approuvé PED (CE)
    • Options de joints NBR (buna) et FKM (viton)
    • La valve de décharge peut être actionnée soit manuellement ou électroniquement
    • Limiteur de pression pour des raisons de sécurité
    • La valve de décharge peut drainer la pression du système pour permettre la fermeture du système
    • La valve à bille peut isoler la pression de l'accumulateur du circuit
    • Il existe une version optionnelle de verrouillage