Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Moteurs hydrauliques industriels

Moteurs hydrauliques industriels

Efficacité optimale dans le fonctionnement des moteurs

Comme tous les moteurs, les moteurs Bosch Rexroth utilisent l’énergie hydraulique et la convertissent en énergie mécanique pour faire tourner un arbre. Pour les applications d'hydraulique industrielle, nous proposons des pompes à axe brisé et des pompes à plateau de réglage de conception compacte et économique, offrant un rapport poids/puissance favorable pour un rendement optimal.

 
 
 

Des moteurs hydrauliques conçus pour la puissance et la performance

Pour faire progresser votre entreprise

Il existe une vérité qui s'applique à tous les secteurs et à toutes les applications : le besoin croissant de fabriquer des produits de haute qualité plus rapidement et de manière plus fiable. C'est à ce moment que les entraînements hydrauliques industriels prennent les devants de la scène. Pour que les procédés soient les plus productifs possible, le contrôle de la vitesse et du couple de chaque procédé est un aspect essentiel. C'est ce qui détermine l'efficacité de vos procédés de fabrication et c'est aussi ce qui peut vous aider à éviter les coûts excessifs de consommation d'énergie et les coûts indus liés au cycle de vie des produits. Bosch Rexroth propose des machines et des systèmes de toutes les tailles qui sont économiques, précis, sûrs et économes en énergie.

Gamme de solutions de moteurs hydrauliques

La nécessité de produire plus rapidement des produits de meilleure qualité met en relief l'importance des entraînements directs de moteurs hydrauliques industriels. Pour que les procédés soient les plus productifs possible, le contrôle de la vitesse et du couple de chaque procédé est un aspect essentiel, car il a un impact important sur la qualité, l'efficacité, la contrôlabilité et la fiabilité.

Notre gamme de produits industriels offre à nos clients des solutions hydrauliques, des entraînements et commandes électriques, des technologies d'engrenages, des produits linéaires et des technologies d'assemblage de pointe, qui proviennent tous d'une source unique.

Types de moteurs hydrauliques industriels :

  • Moteurs à pistons radiaux à cylindrée fixe ou variable pour circuits ouverts et fermés. Ces moteurs sont robustes, fiables et silencieux et maintiennent leur plein rendement dans les applications à pression moyenne et élevée
  • Les moteurs à engrenages externes constituent une solution de rechange économique aux entraînements rotatifs. Ces moteurs peuvent être à mouvement unidirectionnel ou réversible pour répondre à vos besoins. Les moteurs à engrenages externes sont conçus pour fonctionner à des pressions élevées. Ils sont compacts et légers
  • Moteurs à pistons radiaux. Nos moteurs hydrauliques à entraînement direct Hägglunds sont d'une qualité et d'une fiabilité inégalées. De plus, l’innovation chez Bosch Rexroth est inspirée par les défis de nos clients et notre objectif est de leur fournir des produits qui dépassent leurs attentes au chapitre de la performance et de la fiabilité
 

 

Que pouvons-nous vous aider à faire maintenant?

 

Découvrez la gamme complète des solutions de moteurs hydrauliques industriels.