Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 
Marginal Column

GoPak Champion: votre expert en assistance

Le GoPak Champion a des experts en hydraulique et une connaissance en systèmes Rexroth pour vous guider à travers l'utilisation de l'outil GoDesigner par vous-même ou pour l'utiliser en votre nom afin de créer votre conception d'unité GoPak - c'est votre choix.

Votre GoPak Champion fournit:

  • Une assistance locale et régionale
  • Une réponse rapide
  • Des besoins personnalisés
  • Conseils et formation

Contactez votre GoPak Champion

Accessoires

Content

La gamme d'accessoires disponibles avec GoPak permet une large variété de configurations pour desservir une diversité d'applications dans de multiples industries. Notre sélection d'accessoires augmente les possibilités de configuration et de personnalisation de votre unité GoPak.

 
Options d'accessoires Données techniques sur le composant Image
Démarreurs

Version d'entrée de gamme: Démarreur magnétique, non réversible et sans combinaison, relais de surtension, boîtier NEMA 4X en polymère avec alvéoles défonçables, boutons poussoirs marche et arrêt/réenclenchement.

Version industrielle: Démarreur électromécanique pleine tension, non réversible, sectionneur à fusibles combiné à poignée rotative avec surcharge thermique, boîtier NEMA 4 en acier pour l'intérieur, boutons poussoirs marche (affleuré), arrêt (surélevé), lampe témoin DEL en marche.

Motor Starters
Blocs forés en barre

Circuit parallèle, fonte ductile (65-45-12) ou aluminium (6061-T6), 1 à 6 stations, empreintes de valves D03/D07, versions standards et débit élevé, ports filetés SAE. Couche autocatalytique au nickel.

Pression / bloc de contrôle

Généralités:

  • Appliqué automatiquement à toutes les configurations
  • Fonte ductile (65-45-12) avec couche autocatalytique au nickel
  • 4 grandeurs de bloc pour couvrir la gamme de débit
  • Ports filetés SAE ou à brides en fonction de la pression et du débit
  • Raccord pour un manomètre
  • Raccord de pression pour le client - situé sur le devant
  • Raccord secondaire de pression (barstock ou circuit auxiliaire)

Provisions pour des éléments optionnels:

  • Raccord de pression pour manomètre - orientation verticale pour une lecture facile
  • Raccord pour capteur de pression (G1/4 pour HM20)
  • Raccord pour manostat
  • Cavité pour soupape de sûreté - ajustement frontal
  • Cavité pour soupape anti-retour

Points de vente clé :

  • Élimine l'installation de composants en ligne pour un circuit plus propre et avec moins de plomberie, réduisant l'espace requis sur le dessus du réservoir
  • Permet l'addition d'une soupape anti-retour ou d'une soupape de sûreté au chantier (si non commandé initialement)
  • Si aucune soupape de sûreté n’est sélectionnée, un bouchon en acier est automatiquement installé
Pressure Check Block
Soupapes de sûreté

Installées en ligne:  À action directe, gamme de pression ajustable de 0-4600 PSI, raccords filetés SAE.

Installées sur bloc foré: gamme ajustable de 0-5000 PSI

Soupapes anti-retour

M-SR...KE

  • Installées dans un bloc foré
  • Conception de cartouche à 90°
  • Ressort de 1 bar
  • Calibres: 15, 20, 25, 30
  • Joints NBR
Manomètre

Manomètre de 2-1/2" dans la ligne de pression, échelle de 1000-5000 PSI, raccord #4 SAE mâle à montage par le bas, échelles doubles PSI/bar.

Capteur de pression

HM20

  • Gammes de pression: 100, 250, 315 bar
  • Sorties- courant et tension
  • M12x1, 4 pôles électriques
  • Raccord hydraulique G1/4 male

Manostat

Installation en ligne, interrupteur à piston, ajustement à vis avec capuchon protecteur, raccord fileté SAE-6, disponible avec gamme de pression de 725, 1500, 3000, 5000 PSI.

Instruments de niveau

Indicateur de niveau: 127, 254 et 305 mm joints Buna-N, boîtier en aluminium, thermomètre incorporé dans le tube, avec interrupteur de niveau optionnel N/F, ouverture avec la baisse du niveau du fluide. Ajustement à vis avec capuchon protecteur, sans échelle.

Interrupteur de niveau fixe: Grandeurs: 178, 229, 279, 356 mm (distance entre le couvercle et le point de mesure), N/O, fermeture avec la baisse du niveau du fluide.

Interrupteur double ajustable:
grandeurs: 370, 500 mm, N/O, fermeture avec la baisse du niveau du fluide.

Instruments de température

Interrupteurs simples/doubles:
gamme ajustable de 0-80°C, précision: +/-3°C, raccord électrique: raccord PG.

Sonde de température, RTD: gamme de température: -60 à 500°C, raccord fileté 1/2" NPT, transmetteur de 4 à 20mA, RTD installé à l'intérieur d'un puits de 3/4"NPT en laiton (ASTM B-16).

Éléments chauffants

Immersion directe: puissance: 0.5, 1, 1.5, 2kW, tension: 120, 240, 480, 600VCA, boîtier: NEMA-1, thermostat non inclus, simple phase, puits en acier inclus.

Immersion indirecte: puissance: 1, 2kW, tension: 240, 480, 600VCA, boîtier: NEMA 4, thermostat non inclus, simple phase, puits (tuyau d'acier au carbone) inclus.

Refroidisseurs

À air: HP dissipé: 30% pour les systèmes conventionnels et 50% pour les systèmes proportionnels, tension d'alimentation correspondante au moteur d'entraînement ou autre, interrupteur de température inclus, dérivation ajustée à 29PSI, 12 et 24 VCC disponible avec régulateur intégré de vitesse variable du ventilateur.

À eau (conception à coquille et tubes): HP dissipé: 30% pour les systèmes conventionnels et 50% pour les systèmes proportionnels, rapport eau/huile de 4:1 et 2:1, dérivation, raccords SAE côté huile, raccords NPT côté eau.

Refroidisseur monté sur l'arrière du moteur: drain de vidange de refroidissement pour systèmes avec pompes à déplacement variable et ligne de retour de refroidissement pour systèmes avec pompe à déplacement fixe. Dimensionné en fonction du châssis du moteur. Comprend un joint flexible entre le moteur et le radiateur. Disponible avec dérivation.

Filtres de retour

In-Tank 10TEN...(DIN24550): Pression: 145 PSI, calibres: 40, 63, 100...1000, élément filtrant de 10 microns, dérivation de 32 PSI, indicateurs de colmatage optique et électrique.

Filtres de pression

245LEN…(DIN24550): jusqu'à 3500 PSI, calibres: 40, 63, 100, 160, 250, 400, élément filtrant de 10 microns, élément à basse pression d'écrasement (?P=435PSI) avec dérivation de 102 PSI, indicateurs de colmatage optique et électrique.

350LEN…(DIN24550): jusqu'à 5000 PSI, calibres: 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, élément filtrant de 10 microns, dérivation de 32 PSI, indicateurs de colmatage optique et électrique.

245LE & 350LE (Rexroth Std): Sizes: élément filtrant de 10 microns, dérivation de 32 PSI, indicateurs de colmatage optique et électrique.
Calibres: 130, 150, mêmes caractéristiques que 245 et 345LEN

Reniflard

FEF1P10-F00: Reniflard/filtre comprenant un élément filtrant de remplissage de 500 µm et capuchon détachable avec fermeture à baïonnette comme reniflard incluant un élément filtrant de 10 µm en papier.

Soupape de vidange

Soupape à bille de basse pression en aluminium, 400 PSI max, raccord fileté SAE-12, poignée verrouillable, bille et tige en laiton, approuvé CSA et UL, peut être utilisée comme valve de remplissage du réservoir par l'intermédiaire d'une unité de filtration adjacente et/ou pour la vidange du réservoir.

Ligne(s) de retour de réserve

Raccord d'union de cloison en acier forgé à évasement de 37° et écrou auto-bloquant, tailles de #6 à #24 JIC, connexion côté tube SAE standard #070601, peut aussi être utilisé pour le remplissage du réservoir par l'intermédiaire d'une unité de filtration adjacente. Jusqu'à trois connexions de retour disponibles.

Revêtements de protection

Peinture en poudre (noir):

  • Standard, plus efficace, option la moins coûteuse
  • Seuls les éléments fabriqués sont revêtus (i.e. réservoir, supports, égouttoir)
  • Les composants viennent avec leur peinture d'origine faite en usine
  • Certaines surfaces nues reçoivent un revêtement résistant à la corrosion, respectueux de l'environnement (e.g. bâti de pompe A10, lanterne, etc)

Peinure émail: une couche d'apprêt plus une couche de finition bleu gentiane RAL 5010.

Peinure époxy: une couche d'apprêt plus une couche de finition bleu gentiane RAL 5010.

• Autres couleurs disponibles sur demande (des coûts supplémentaires s'appliquent)

Couche d'apprêt seulement

 
Options de montage

Plaque de montage: fait partie de la fabrication du réservoir lorsque sélectionné comme une option, vient avec 2 boulons de 5/8" UNC, disponible aux quatre endroits.

Poignée de poussée: se boulonne sur la plaque de montage, fait de tube plié, revêtement de peinture poudre noire, recommandée pour utilisation avec des roulettes.

Plateau d'égouttage et supports pour élévateur à fourches

Plateau d'égouttage de 1.5" de profondeur ou capacité de rétention de 110% Plateau d'égouttage: construction en acier, revêtement de peinture poudre noir, bouchon de raccord de drain SAE-12.

Supports pour élévateur à fourches:  construction en acier, revêtement de peinture en poudre noir.

Roulettes

Capacité de 300, 600, 1300 lbs, roues pivotantes de 5" avec verrouillage