Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Outil de configuration GoDesigner™

Prêt à démarrer?

L'utilisation de GoDesigner est actuellement disponible seulement pour Bosch Rexroth et les associés des partenaires de vente de Bosch Rexroth.

Marginal Column

Pour recevoir une soumission GoPak:

Veuillez contacter un GoPak Champion , le partenaire des ventes Bosch Rexroth ou le bureau régional le plus proche ou utilisez la demande de soumission (RFQ) en ligne: Obtenez une soumission en 1 jour ouvrable ou moins

GoPak™ Champion: votre expert en assistance

Le GoPak Champion a une expertise en hydraulique et une connaissance des systèmes Rexroth pour vous guider dans l'utilisation de l'outil GoDesigner par vous-même ou l'utiliser en votre nom pour créer votre propre conception d'unité Gopak - c'est votre choix

Votre GoPak Champion fournit:

  • Une assistance locale et régionale
  • Une réponse rapide
  • Des besoins personnalisés
  • Conseils et formation

Contactez votre GoPak Champion

Content

Des millions de combinaisons. Une seule solution.

La bonne façon de créer votre nouvelle unité de puissance hydraulique est d'utiliser l'outil de configuration GoDesigner. Au lieu de sélectionner à partir d'une liste de systèmes pré-configurés, vous pouvez spécifier les composants majeurs, ainsi que les accessoires pour obtenir l'unité GoPak exacte que votre usine ou vos opérations requièrent.

Puissant, mais convivial, l'outil GoDesigner possède le savoir-faire unique de Rexroth avec les options de configuration disponibles pour les unités GoPak, ainsi que l'intelligence artificielle, la sophistication et la facilité d'utilisation.

GoDesigner: les points saillants

Avec les menus déroulants et les fonctionnalités pointez et cliquez, l'outil GoDesigner recrée sous forme de logiciel les différentes étapes de processus/logique normalement faites manuellement avec la configuration conventionnelle des HPU.

 
 


Vous venez juste de commencer?

L'outil de configuration GoDesigner est un outil puissant - pour l'utiliser à son plein potentiel, prenez le temps de vous mettre au courant des exigences clés avant de débuter.

Connaissances techniques: les utilisateurs de GoDesigner devraient avoir un niveau intermédiaire d'expérience en ingénierie d'applications et une formation en conception d'unités hydrauliques afin d'être efficaces.

Exigences d'application: celles-ci comprennent les équipements hydrauliques ou les systèmes que l'unité GoPak doit alimenter, en tenant compte des considérations de l'environnement de l'opération (tels que la localisation de l'installation, les températures, le type de fluide accepté, l'élévation) et les paramètres du système - débit, pression, le nombre et le type d'actuateurs, ainsi que les exigences de contrôle.

Inscription de l'utilisateur: les nouveaux utilisateurs ont besoin de s'inscrire avec Bosch Rexroth et de recevoir un mot de passe GoDesigner.

La meilleure façon de commencer à utiliser l'outil de configuration GoDesigner est de contacter son GoPak Champion. Il peut vous aider à vous inscrire pour utiliser l'outil et évaluera vos connaissances techniques.

Contactez votre GoPak Champion

 
 

Preuve de livraison rapide

Plus vite nous livrons votre unité GoPak, plus rapidement vous profitez de sa valeur dans vos opérations. Depuis votre demande initiale à la configuration finale, notre procédé de moteur de conception de rationalisation épargne du temps.

Vos demandes de soumission fournies au moyen de notre formulaire en ligne sont rapidement traitées par un champion GoPak et vous sont retournées en un jour ouvrable ou moins.

Dès cet instant, le moteur de conception de rationalisation permet d'améliorer efficacement les multiples avantages du programme:

  • Le logiciel GoPak™ permet de visualiser les données courantes des composants ATP disponibles, ce qui offre à l'utilisateur la possibilité d'influencer consciemment la date de livraison en variant la sélection des composants
  • Les programmes d'entreposage de composants ciblés nous permettent de fabriquer votre unité plus rapidement
  • L'assemblage et les essais sont complétés en un jour
  • 4 à 6 semaines de livraison en moyenne
 

Documentation dynamique

Votre solution GoPak est supportée par un ensemble complet de documentation et conçue en parallèle avec la configuration de l'unité actuelle.

La documentation de votre unité GoPak est livrée en deux étapes:

Résumé initial: sur le dépôt de votre Demande de soumission, nous présentons un récapitulatif de la configuration et des documents juridiques pour votre révision et pour confirmer les spécifications avant de procéder à la configuration de votre unité; ceci inclut les conditions de prix et de livraison.

Ensemble de livraison GoPak: votre ensemble complet de documentation technique de composants du système, généré dynamiquement de manière à soutenir pleinement la configuration de votre unité GoPak; il inclura:

  • Liste de matériel
  • Schéma hydraulique
  • Dessin d'ensemble général en 2D
  • Modèle interactif en 3D (autres formats CAO disponibles sur demande)
  • Ensemble complet de fiches techniques - composants principaux et accessoires