Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 
Marginal Column

GoPak™ Champion: votre expert en assistance

Le GoPak Champion a une expertise en hydraulique et une connaissance des systèmes Rexroth pour vous guider dans l'utilisation de l'outil GoDesigner par vous-même ou pour l'utiliser en votre nom pour créer votre propre conception d'unité Gopak - c'est votre choix

Votre GoPak Champion fournit:

  • Une assistance locale et régionale
  • Une réponse rapide
  • Des besoins personnalisés
  • Conseils et formation

Contactez votre GoPak Champion

Unité de puissance hydraulique GoPak

Content

Rexroth GoPak™est la prochaine génération d'unités de puissance hydraulique performantes qui comblent l'espace entre les produits standards du marché et les unités conçues et fabriquées sur mesure. Vous obtenez maintenant des HPU de haute performance et robustes où des exigences de faible encombrement sont requises. GoPak est la solution idéale pour des applications telles que machines-outils, plastiques, l'industrie automobile, la manutention, les presses, l'industrie maritime, la métallurgie, ainsi qu'une variété d'autres applications hydrauliques.

Avec le GoDesigner™de Rexroth, vous obtenez un outil astucieux et puissant pour la configuration d'un logiciel qui rationalise les processus d'ingénierie précédemment complexes qui prenaient beaucoup de temps. Vous en retirerez un bénéfice immédiat avec la possibilité de produire des soumissions et des livraisons de produits plus rapidement, ainsi que d'accélérer la sélection de pompes, moteurs, valves et autres produits connexes importants qui vous permettent d'obtenir des soumissions en un jour ou moins, avec des délais de livraison de produits aussi courts que quatre à six semaines (trois semaines lorsque configuré avec des produits désignés Rexroth "GoTo" sub-component products  ).


 

Caractéristiques:

  • Unité de puissance hydraulique de haute performance où les exigences d'efficacité énergétique et d'encombrement sont prérequises
  • Des HPU de hautes versatilité, économiques et robustes conçues pour satisfaire et dépasser les exigences des clients dans un large éventail d'applications industrielles.
  • Des composants Rexroth de haute qualité reconnus par l'industrie intégrés dans toutes les unités hydrauliques Rexroth.
  • Des millions de variations possibles (des options de fonctionnalité expansive)
  • Les HPU GoPak peuvent être configurées avec des réservoirs à partir de 5 gallons US jusqu'à 200 gallons US (huile minérale)
  • Gamme de puissance de 1 à 75 HP
  • Gamme de pression de 200 à 4000 psi
  • Gamme de cylindrée de pompe de 4 à 140 cm3 par révolution (modèles fixes et variables) et vitesses de 1200, 1500 et 1800 rpm.
  • Vient avec un outil comprenant un support d'ingénierie en ligne appelé GoDesigner qui uniformise un processus d'ingénierie de "conception rapide" pour une réponse rapide du marché, incluant une optimisation de la taille des produits utilisés
  • Une assistance technique régionale par l'intermédiaire de GoPak Champion à travers l'Amérique du Nord (produits, applications et expertise de configuration de conception), ainsi qu'un support mondial complet après-vente

  Des variantes de GoTo s'expédient en 3 semaines