Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Servodistributeurs

Content

Les servodistributeurs sont compacts et robustes. Ils offrent une dynamique de fonctionnement élevée et une précision en boucle fermée dans le positionnement, la vitesse, ainsi que dans les applications de contrôle de pression et de force. Trouvez le bon servodistributeur dont vous avez besoin pour contrôler le démarrage, l'arrêt et la direction du débit d'un fluide dans un circuit.

Applications:

  • Machines-outils et presses
  • Industrie du plastique et moulage par injection
  • Transformation du caoutchouc
  • Exploitation forestière et scieries
  • Loisirs et divertissement

 
 

4WRLE-4X

Servodistributeur directionnel 4/3 piloté, à 2 étages avec électronique intégrée (OBE) et rétroaction électrique du tiroir principal.

Principaux avantages:

Pression d'opération maximale P, A, B 350 bar, X, Y, T 250 bar

Débit nominal 60 ... 1500 l/min (Δp = 10 bar)

Fiable – conception éprouvée et robuste

Sécuritaire – le tiroir de commande de la valve de pilotage est dans la position "de sécurité" quand l'unité est désactivée. Le tiroir de commande de la valve principale est centrée par ressorts dans la position centrale et/ou dans la position décalée.

Qualité supérieure – tiroir de commande et chemise de la valve de pilotage de qualité servo

Performance élevée – nouveaux boîtier et tiroir permettent un débit plus élevé

Flexible – approprié pour le contrôle de la position, de la vitesse et de la pression

Précis – sensibilité élevée et faible hystérésis

Catalogue

Fiche technique

 

4WRPE10-3X

Servodistributeur directionnel 4/3 et 4/2 à action directe avec électronique intégrée (OBE) et rétroaction électrique.

Principaux avantages:

Pression d'opération maximale P, A, B 350 bar, T 200 bar

Débit nominal 50, 80 l/min

Fiable – construction éprouvée et robuste. Option de commutation du deuxième solénoïde avec l'adaptateur ISA.

Robuste– nouvelle conception du boîtier permettant une opération à des pressions plus élevées.

Écoénergétique – aucun contrôle d'huile requis, débit élevé à faible pression différentielle

Flexible – approprié pour le contrôle de la position et de la vitesse

Précis – sensibilité de réponse élevée et faible hystérésis

Performance élevée – nouvelle conception du boîtier permettant un débit plus élevé

Catalogue

Fiche technique

 

4WRPEH6-3X

Servodistributeur directionnel 4/4 à action directe avec électronique intégrée (OBE), rétroaction électrique et piston de commande avec chemise de qualité servo.

Avantages principaux:

Pression d'opération maximale 350 bar

Débit nominal 4...40 l/min (Δp = 70 bar)

Fiable – construction éprouvée et robuste

Sécuritaire – position de sécurité du tiroir de commande, lorsque désactivé

Écoénergétique – aucune huile de pilotage requise

Qualité supérieure – tiroir de commande et chemise de la valve de pilotage de qualité servo

Flexible – approprié pour le contrôle de la position, de la vitesse et de la pression

Précis – sensibilité de réponse élevée et faible hystérésis

Catalogue

Fiche technique