×

Billes porteuses


  • Bagues de tolérance
  • Billes porteuses
  • Coussinets en nylon
  • Montage rapide et économique
  • Compensation de la dilatation thermique entre des éléments de machine composés de différents matériaux
  • Rainures de clavette ou autres liaisons pour assemblage rigide inutiles
  • Construction simple des pièces de raccordement
  • Haute résistance à la température
  • Exécutions pour toutes les applications standard et solutions spéciales
  • Montage et démontage simples
  • Vitesse d'avance jusqu'à 2 m/s pour toutes les exécutions
  • Qualité élevée et constante
  • Effet de rationalisation élevé

Sous réserve de modifications, État 2020-02-11 10:13:16