×

Arbres en acier avec supports d’arbres


  • Pour une utilisation avec des douilles à billes ouvertes
  • Pour les guidages longs ou les charges élevées ne permettant pas l'utilisation d'arbres non supportés du fait de la flexion de l'arbre
  • Longueur illimitée grâce à des arbres avec des jonctions
  • Supports adéquats pour exigences variées
  • Pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes.

Informations complémentaires

Les différents supports sont implantés sous l’arbre concerné et sont séparés par un jeu de montage. Après alignement et montage des unités de guidage sur une base plane résistante aux vrillages, les tolérances indiquées dans les tableaux dimensionnels sont respectées.


Sous réserve de modifications, État 2017-12-18 17:38:46