×

Douilles à billes compactes et linear sets


  • Dimensions extérieures réduites permettant des constructions particulièrement compactes
  • Vitesses de déplacement élevées (jusqu'à 5 m/s)
  • Linear sets avec boîtier en aluminium
  • Montage particulièrement simple
  • Avec jeu radial normal

Informations complémentaires

  • Douilles à billes très économiques pour les exigences générales
  • Dimensions extérieures réduites permettant des constructions particulièrement compactes
  • Vitesses de déplacement élevées (5 m/s)
  • Segments en acier trempés avec osculation des billes sur le chemin de roulement pour des capacités de charge élevées et une longue durée de vie
  • Montage facile : emmancher par pression – fixation supplémentaire inutile
  • Linear sets avec boîtier en aluminium
  • Avec douille à billes compacte
  • Avec jeu radial normal


Sous réserve de modifications, État 2019-08-21 14:05:47