×

Douilles à billes eLINE et linear sets eLINE


  • Dimensions extérieures réduites permettant des constructions particulièrement compactes
  • Vitesses de déplacement élevées (jusqu'à 5 m/s)
  • Linear sets avec boîtier en aluminium
  • Montage particulièrement simple
  • Avec jeu radial réduit pour les applications où des paliers à faible jeu avec alésage H7 sont souhaités

Informations complémentaires

  • Douilles à billes très économiques pour les exigences générales
  • Dimensions extérieures réduites permettant des constructions particulièrement compactes
  • Vitesses de déplacement élevées (5 m/s)
  • Montage facile : emmancher par pression – fixation supplémentaire inutile
  • Lubrifié à vie
  • Linear sets avec boîtier en aluminium
  • Avec douille à billes eLINE
  • Avec jeu radial réduit


Sous réserve de modifications, État 2019-08-10 03:48:26