×

Douilles à billes radiales et linear sets


  • Pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes.
  • Guidage pour charges lourdes avec degré de liberté dans le sens de la section
  • Rigidité très élevée
  • Renvoi radial des billes pour un nombre de rangées particulièrement élevé et une capacité de charge maximale
  • Radial-Compact-Sets pour mode de construction très compact

Informations complémentaires

  • Douilles à billes extrêmement précises pour le déplacement de masses très importantes
  • Renvoi radial des billes pour un nombre de rangées particulièrement élevé et une capacité de charge maximale
  • Rigidité très élevée
  • Guidage pour charges lourdes avec degré de liberté dans le sens de la section
  • Pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes.
  • Corps de précision en acier
  • Linear sets avec douilles à billes radiales
  • Marche extrêmement douce
  • Entièrement étanches ou sans racleur
  • Radial-Compact-Sets pour mode de construction très compact


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 19:59:19