×

Douilles à billes Super A/B et linear sets


  • Marche particulièrement douce
  • Vitesses de déplacement élevées (jusqu'à 5 m/s)
  • Douille à billes Super A avec compensation de la flexion de l’arbre et des défauts d’alignement.
  • Douille à billes Super B sans compensation des défauts d’alignement pour la transmission de faibles couples de basculement dans la direction de l’axe.
  • Linear sets avec boîtier en aluminium ou en fonte

Informations complémentaires

  • Douilles à billes économiques pour exigences élevées
  • Pistes segmentaires trempées avec rainures de guidage rectifiées et introduction optimale des billes pour une circulation très silencieuse et une durée de vie élevée
  • Douille à billes Super A avec compensation de la flexion de l’arbre et des défauts d’alignement.
  • Vitesses de déplacement élevées (jusqu'à 5 m/s)
  • Douille à billes ouverte sur arbre entièrement supporté pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes
  • Capacité de charge et rigidité élevées
  • Construction compacte en bloc et montage simple de la version en aluminium
  • Précision élevée et sécurité de fonctionnement
  • Guidages sans jeu
  • Douille à billes Super A avec compensation des défauts d'alignement
  • Douilles à billes économiques pour exigences élevées
  • Pistes segmentaires trempées avec rainures de guidage rectifiées et introduction optimale des billes pour une circulation très silencieuse et une durée de vie élevée
  • Douilles à billes Super B sans compensation des défauts d’alignement pour la transmission de faibles couples de basculement dans la direction de l’axe
  • Vitesses de déplacement élevées (jusqu'à 5 m/s)
  • Douille à billes ouverte sur arbre entièrement supporté pour les applications où d'autres guidages linéaires tendraient à créer des contraintes du fait de l'imprécision des constructions portantes
  • Capacité de charge et rigidité élevées
  • Construction compacte en bloc et montage simple de la version en aluminium
  • Précision élevée et sécurité de fonctionnement
  • Guidages sans jeu
  • Douille à billes Super B sans compensation des défauts d'alignement


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 23:27:15