×

Glissières roto-résistantes et linear sets


  • Pour les guidages résistant à la torsion sans support avec un seul arbre
  • Avec 1, 2 ou 4 pistes pour la transmission des couples de rotation
  • Glissières roto-résistantes avec vis de réglage ajustée sans jeu en usine
  • Grande variété de modèles
  • Avec boîtiers en acier ou en aluminium en modèles différents

Informations complémentaires

  • Pour les guidages résistant à la torsion sans support avec un seul arbre
  • Avec 1, 2 ou 4 pistes pour la transmission des couples de rotation
  • Grande variété de modèles
  • Glissières roto-résistantes avec vis de réglage ajustée sans jeu en usine
  • Arbres rainurés adéquats avec rainures de guidage rectifiées
  • Avec boîtiers en acier ou en aluminium en modèles différents
  • Linear sets avec glissières roto-résistantes


Sous réserve de modifications, État 2019-08-09 23:29:02