×

Remarques et informations techniques générales

Guidages à billes sur arbres


  • Différentes versions : ouverte ou fermée, standard ou résistant à la corrosion, avec ou sans bagues supports, bagues à lèvres et racleurs longitudinaux, avec ou sans brides, linear sets
  • Résistance à la température jusqu'à 200 °C
  • Longue durée de vie, rigidité et vitesse de course élevées
  • Excellentes propriétés de roulement : frottement minime, fonctionnement silencieux
  • Compensation des défauts d'alignement ou des flexions d'arbres
Caractéristiques techniques
Dimensions
Directives d'étude
Montage
Entretien
Certification
Consignes de sécurité
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-11-12 18:53:07