Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Modules fonctionnels

 
Modules fonctionnels

Performances exceptionnelles à un prix abordable

Obtenez davantage d'informations techniques en consultant notre catalogue en ligne

Catalogue en ligne

 
 
 

Les modules linéaires prêts à installer et d'une longueur librement configurable sont destinés à une utilisation universelle.

Ils sont offerts avec entraînement par courroie crantée (FMB) ou avec entraînement par vis à billes (FMS), de manière à répondre aux exigences en matière de dynamique et de précision de près de 80 % des tâches de manutention en génie mécanique. La sélection, la configuration et la commande de nouveaux modules fonctionnels peuvent se faire de façon entièrement numérique.

 

 

Vidéos en vedette

 
VISIONNEZ L'APERÇU

VISIONNEZ L'APERÇU

 
 

Que pouvons-nous vous aider à faire maintenant?

En savoir plus sur les systèmes et les technologies linéaires de Rexroth.

 
 
 
 
 
 


 
 
  • Les avantages en bref

    Suitable

    • Ils sont dotés d'entraînements par courroie permettant des vitesses élevées et de longues distances de déplacement ou d'entraînements par vis à billes offrant une précision accrue.
    • En option, ils sont offerts sous forme de module mécanique ou d'axe complet avec moteurs et variateurs de vitesse.

    Économiques

    • Ils respectent les exigences en matière de dynamique et de précision de près de 80 % des tâches de manutention.
     
  • Données techniques
    • Modules fonctionnels FMB avec entraînement par courroie dont la course peut atteindre 3 800 mm
    • Modules fonctionnels FMS avec entraînement par vis à billes dont la course peut atteindre 1 500 mm
    • Offerts avec un ou deux rails-guides à billes
    • Les courses peuvent être définies avec une précision millimétrique sans restrictions dues aux dimensions de la grille
    • Offerts en tailles de 80 et de 110