Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Système de mesure intégré (IMS)

Le système de mesure intégré de Rexroth (IMS) est un encodeur linéaire qui peut être intégré harmonieusement dans nos systèmes de rails profilés (billes ou rouleaux) fournissant une rétroaction de positionnement linéaire exacte. Cela permet un positionnement précis d'une pièce de travail ou d'un outil, ce qui est un facteur essentiel dans la productivité et l'efficacité de la fabrication. IMS de Rexroth est simplement l'encodeur linéaire le plus facile à intégrer, installer et utiliser.

 
 

Que pouvons-nous vous aider à faire ensuite?

 
 
 


 
 
  • Pourquoi IMS? - Avantages clés

    Avantages clés:

    • Gains de temps: élimine l'installation et la mise au point d'une graduation externe
    • Une empreinte plus petite - les OEM peuvent concevoir des machines plus petites et les utilisateurs peuvent économiser de l'espace au sol
    • Produits de service éliminés
    • Résiste à la contamination- moins de dégradation d'opération (précision), cycle de vie plus long
    • Avec sa méthode de mesure sans contact, l'usure est réduite et la performance améliorée dans les environnements contaminés
    • Méthode de mesure insensible aux aimants qui peuvent diminuer la précision
    • Économies de coûts dans les coûts d'exploitation totaux (TOC) - IMS peut être remplacé indépendamment du guidage à billes
    • Améliore la fiabilité d'un système sécuritaire

    Avantages additionnels d'IMS-A

    • Aucun effet adverse lors de pannes de courant et quand la machine retourne à son point de départ, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages
    • Plus de temps d'opération et de production puisque le retour au point de départ est éliminé
    • Aucune batterie de sauvegarde requise
     
     
  • Voir les applications/Marchés

    Applications:

    • Tours, fraiseuses, aléseuses et machines de coupe traditionnelles
    • Machines de coupe au laser
    • Machines avec des systèmes de rails profilés existants et applications demandant une haute précision
    • Perceuses, taraudeuses ou autres usinages de localisation nécessitant une haute précision
    • Opérations de presses - comme correction pour le guidage des RAM
    • Nouvelles technologies/machines - fabrication d'additif, impression 3D, impression numérique, électronique imprimée
    • N'importe quel moteur linéaire sans position de rotation ou interpolation nécessitant un positionnement précis

    Idéal pour:

    • Les fabricants de machines
    • Les reconstructeurs de machines
    • Les rénovations
    • La fabrication des additifs
    • L'impression 3D
    • L'électronique imprimée
    • La métrologie et les essais
     
     
  • Trouvez les caractéristiques notables

    Caractéristiques notables:

    • IMS: les graduations extérieures sont éliminées
    • IMS: le positionnement rotatif/encodeurs peuvent être éliminés dans certaines applications
    • IMS: IP67 - niveau d'ingression de protection 67
    • IMS: principe de mesure inductive - sans l'utilisation de la lumière, du contact physique ou d'aimants
    • IMS: capteur modulaire au guide linéaire - remplaçable séparément
    • IMS-A: la position précise est connue exactement et immédiatement après le démarrage du système
    • IMS-A: la méthode inductive vs magnétique élimine le besoin d'une batterie de secours