Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
  • Accueil
 

Vis à engrenage planétaire

Souvent appelées "vis à rouleaux", l'assemblage de vis à engrenage planétaire PLSA est un système d'entraînement à vis de haute performance et économique, qui utilise des rouleaux filetés rectifiés (planètes) et qui tournent autour de la vis en convertissant le mouvement rotatif en mouvement linéaire. Leur conception compacte les rend faciles à intégrer dans des applications qui demandent des capacités de charges élevées, de la précision et un faible impact environnemental. Les vis à engrenage planétaire PLSA économiques et de qualité supérieure de Rexroth sont disponibles rapidement et offrent une solution d'entraînement efficace pour les applications nécessitant jusqu'à 25,000 livres de pression.

 
 

 
 

  • Applications/Marchés

    Applications:

    • Opérations de formage et pressage
    • Machines à injection plastique et moulage par soufflage
    • Mélangeurs en vrac
    • Pressurisation (tarière, broche et frein)
    • Bancs d'essai
    • Opérations de coupe
    • Alimentation des machines-outils
    • Gros gabarits de perçage
    • Presse à découper
    • Soudure par friction
    • Robots
    • Machines de mesure et de tests de matériaux

    Idéal pour:

    • Formage/Presses
    • Moulage (hydraulique et électrique)
    • Technologie médicale, incluant les diagnostics et le traitement des patients
    • Industrie des métaux
    • Imprimerie et industrie du papier
    • Machines-outils
    • Automatisation et manutention
    • Industries de l'alimentation et de l'emballage
    • Métrologie
     
  • Avantages clés

    Avantages clés

    • Capacités de charge axiales supérieures permettant de prolonger la durée de vie et de réduire les temps d'arrêt de la machine
    • Rigidité axiale élevée avec la meilleure précision de sa classe générant une production constante, précise et de qualité
    • Temps de cycle de procédé écourté avec un débit plus élevé grâce à des vitesses pouvant aller jusqu'à 1.5m/s
    • Opération silencieuse
    • Tailles de moteurs plus petites grâce à la technologie des rouleaux de précision hautement efficace
    • Faible coût opérationnel comparé à l'hydraulique
    • Durée prolongée de la lubrification et de la protection pour l'environnement avec le système d'étanchéité Rexroth à haute performance

     
  • Caractéristiques notables

    Flexibilité de conception

    • Plusieurs tailles de 20 mm à 75 mm de diamètre et pas de 5mm à 20 mm disponibles
    • Longueurs hors tout de vis standard jusqu'à 3000 mm (dépendamment du diamètre)
    • Différents styles d'écrous et de supports de palier pour répondre au besoin de la plupart des applications
    • Usinage sur mesure des embouts selon vos spécifications

    Performances globales supérieures comparées à des entraînements à vis de tailles similaires

    • Capacité de charge dynamique jusqu'à 544 kN; capacité de charge statique jusqu'à 1,496 kN
    • Durée de vie plus longue
    • Précision de positionnement équivalente à une vis à billes (aussi peu que 0.023mm / 300mm de course)
    • Options sans jeu disponibles
    • Vitesses élevées jusqu'à 1.5 m/s