×

Valves de freinage


Les machines lourdes utilisées dans le secteur de la construction, de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que les véhicules communaux, les engins de manutention et autres véhicules spéciaux doivent être équipés de systèmes de freins présentant un haut degré de sécurité de fonctionnement en cas de faibles forces de commande.

Ces véhicules nécessitent d'être équipés de systèmes de freins assistés pour atteindre l'efficacité de freinage prescrite par la loi. Les distributeurs de frein assisté sont disponibles en version modulaire ou compacte et peuvent être utilisés avec des pompes à cylindrée fixe (Open Center) ou avec des pompes à cylindrée variable (système hydraulique Load Sensing).

  • Réducteur de pression à commande directe en version à 3 voies avec commande mécanique continue
  • Pour engins de chantier, chariots de manutention, machines agricoles et forestières, véhicules communaux, véhicules spéciaux
  • Pression d'entrée maximale 200 bar
  • Pression nominale 40 … 125 bar
  • Pour construction modulaire
  • Pour le maintien d'un niveau de pression défini dans un circuit d'accumulateur
  • Pour machines de travail mobiles
  • Pression d'entrée maximale 200 bars
  • Débit de charge d'accumulateur 6 à 17 l/min
  • Pour construction modulaire
  • Réducteur de pression à commande directe en version à 3 voies avec commande mécanique continue
  • Pour machines de travail mobiles
  • Pression d'entrée maximale 200 bar
  • Pression nominale 40 … 140 bar
  • Pour construction modulaire
  • Réducteur de pression à commande directe en version à 3 voies avec commande par levier
  • Pour une utilisation dans les systèmes de frein à accumulateur
  • Pression d'entrée maximale 200 bar
  • Pression nominale 25 … 125 bar
  • Avec crantage en position actionnée
  • Réducteur de pression à commande directe en version à 3 voies avec pilotage hydraulique
  • Pour les machines de travail mobiles munies de conduites de frein très longues ou de très grands volumes de cylindre de frein
  • Pression de commande maximale 140 bars
  • Pression de frein de service maximale 200 bars
  • Le montage s'effectue de préférence directement sur l'axe à freiner
  • Module compact avec distributeur de frein et valve de charge d'accumulateur, en option avec frein de maintien
  • Pour engins de chantier, chariots de manutention, machines agricoles et forestières, véhicules communaux, véhicules spéciaux
  • Pression d'entrée maximale 210 bar
  • Pression nominale 40 … 125 bar
  • Pression de frein de maintien maximale 120 bars
  • Module compact avec distributeur de frein et valve de charge d'accumulateur, en option avec frein de maintien
  • Pour engins de chantier, chariots de manutention, machines agricoles et forestières, véhicules communaux, véhicules spéciaux
  • Pression d'entrée maximale 210 bar
  • Pression nominale 40 … 125 bar
  • Pression de frein de maintien maximale 210 bars, réglable librement
  • Module compact avec distributeur de frein et valve de charge d'accumulateur, en option avec frein de maintien
  • Pour engins de chantier, chariots de manutention, machines agricoles et forestières, véhicules communaux, véhicules spéciaux
  • Pression d'entrée maximale 250 bar
  • Pression nominale 40 … 125 bar
  • Pression de frein de maintien maximale 210 bars


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 20:47:22