×

Valves & modules hydrauliques


Les modules de distribution Rexroth sont des unités de commande spécialisées permettant d'étendre les fonctions de base des machines de travail mobiles ou de mettre en œuvre des fonctions supplémentaires.

La gamme de produits comprend aussi bien des solutions autonomes que des modules intégrables à combiner avec des composants standard Rexroth.

  • Réduction des oscillations de tangage sur les véhicules sur roues, p. ex. chargeuses sur roues, tractopelles, chariots télescopiques
  • Modèle monobloc compact
  • Dimension nominale 10 … 25
  • Pression nominale jusqu'à 420 bar
  • Débit maximal 80 … 300 l/min
  • Blocage de différentiel hydraulique pour véhicules à entraînement hydrostatique
  • Répartiteur de débit double, triple et quadruple
  • Dimension nominale 16 … 25
  • Pression nominale jusqu'à 500 bar
  • Débit maximal 160 … 440 l/min
  • Valve de régulation pour la commande de relevage électrohydraulique et la commande de barre de coupe sur les machines agricoles
  • Valve proportionnelle à bride
  • Composants parfaitement adaptés pour les systèmes EHC
  • Pression nominale 220 bar
  • Débit maximal 60 l/min
  • Valves de régulation pour la commande de relevage électrohydraulique
  • Valves proportionnelles, version tranche
  • Combinable avec distributeurs SB24 et SB34 pour l'hydraulique de travail
  • Pression nominale 250 bar
  • Débit maximal 100 … 140 l/min
  • Permet d'éviter toute avance des moteurs et cylindres hydrauliques en cas de charges de traction
  • Clapet anti-retour commandé (sans fuite) pour montage sur bloc (cartouche à visser), montage à embases empilables ou avec bride de raccordement SAE
  • Dimension nominale 12 … 32
  • Pression nominale jusqu'à 350 bar
  • Débit maximal 80 … 560 l/min
  • Limiteur de pression à commande directe, dont la pression de pilotage est proportionnelle à la température
  • Avec siège conique
  • Dimension nominale 06
  • Pression nominale jusqu'à 280 bar
  • Débit maximal 3 l/min
  • Utilisation pour maintenir un consommateur hydraulique dans une position avec des fuites minimales
  • Clapet anti-retour déverrouillable avec déverrouillage automatique en fonction de la pression
  • Dimension nominale 19
  • Pression nominale jusqu'à 420 bar
  • Débit maximal 300 l/min
  • Pas d'abaissement de la charge en position neutre, p. ex. sur les pelleteuses, grues
  • Montage direct sur le vérin avec schéma de raccordement SAE
  • Dimension nominale 32 … 52
  • Pression nominale jusqu'à 420 bar
  • Débit maximal 800 … 2500 l/min
  • Distributeurs à 6/2 voies, à commande directe ou pilotage
  • Dimension nominale 6 … 30
  • Pression nominale jusqu'à 350 bar
  • Débit maximal 25 … 450 l/min


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 20:54:30