×

Q-mètre de blocage

FD


  • Permet d'éviter toute avance des moteurs et cylindres hydrauliques en cas de charges de traction
  • Clapet anti-retour commandé (sans fuite) pour montage sur bloc (cartouche à visser), montage à embases empilables ou avec bride de raccordement SAE
  • Dimension nominale 12 … 32
  • Pression nominale jusqu'à 350 bar
  • Débit maximal 80 … 560 l/min

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Directives d'étude
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 19:02:34