×

Distributeurs multivoies (aiguillages hydrauliques)

MH.W...AG


  • Distributeurs à 6/2 voies, à commande directe ou pilotage
  • Dimension nominale 6 … 30
  • Pression nominale jusqu'à 350 bar
  • Débit maximal 25 … 450 l/min

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 16:01:37