×

Valve de pression thermique

MHDBDT


  • Limiteur de pression à commande directe, dont la pression de pilotage est proportionnelle à la température
  • Avec siège conique
  • Dimension nominale 06
  • Pression nominale jusqu'à 280 bar
  • Débit maximal 3 l/min

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 19:09:56