×

Valve de protection contre les ruptures de tuyau

MHRB


  • Pas d'abaissement de la charge en position neutre, p. ex. sur les pelleteuses, grues
  • Montage direct sur le vérin avec schéma de raccordement SAE
  • Dimension nominale 32 … 52
  • Pression nominale jusqu'à 420 bar
  • Débit maximal 800 … 2500 l/min
Caractéristiques
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 19:11:09