×

Clapet anti-retour déverrouillable pour raccord à bride SAE

MHSVD


  • Utilisation pour maintenir un consommateur hydraulique dans une position avec des fuites minimales
  • Clapet anti-retour déverrouillable avec déverrouillage automatique en fonction de la pression
  • Dimension nominale 19
  • Pression nominale jusqu'à 420 bar
  • Débit maximal 300 l/min

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Directives d'étude
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 19:42:31