×

Module de stabilisation

RSM


  • Réduction des oscillations de tangage sur les véhicules sur roues, p. ex. chargeuses sur roues, tractopelles, chariots télescopiques
  • Modèle monobloc compact
  • Dimension nominale 10 … 25
  • Pression nominale jusqu'à 420 bar
  • Débit maximal 80 … 300 l/min
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Dimensions
Directives d'étude
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 18:52:15