×

Module de traction

RTM


  • Blocage de différentiel hydraulique pour véhicules à entraînement hydrostatique
  • Répartiteur de débit double, triple et quadruple
  • Dimension nominale 16 … 25
  • Pression nominale jusqu'à 500 bar
  • Débit maximal 160 … 440 l/min

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Dimensions
Directives d'étude
Accessoires
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 18:52:16