×

Électronique mobile


Avec BODAS, Rexroth propose un système unique et adapté à toutes les exigences en matière de commande électronique dans les machines de travail mobiles.

Architecture modulaire


En tant que système, BODAS se distingue par son architecture modulaire logique avec des interfaces harmonisées. Tous les composants peuvent donc être facilement intégrés. Vous pouvez ainsi développer des commandes de machine efficaces de manière rapide et économique.
Les calculateurs RC librement programmables et éprouvés constituent le cœur du système modulaire BODAS. Des capteurs, écrans et joysticks complètent le système modulaire BODAS.

Fiabilité


Grâce aux calculateurs RC BODAS ayant fait leurs preuves dans les conditions d'utilisation quotidiennes les plus difficiles des machines de travail mobiles et aux périphériques, BODAS garantit une fiabilité et une disponibilité élevées de votre machine et ce, malgré de rudes contraintes mécaniques, une utilisation extrême hiver comme été ou de fortes perturbations électromagnétiques.

Flexibilité


Le logiciel BODAS intégrant le savoir-faire spécifique à Rexroth en matière d'applications, est également conçu selon le principe modulaire. Selon la fonction souhaitée, vous sélectionnez des modules logiciels harmonisés entre eux et les configurez vous-même. Le système BODAS permet également de réaliser des concepts individuels et sur mesure.

Le facteur Bosch


Le système BODAS bénéficie de l'étroite collaboration entre Rexroth et Bosch. Ce « facteur Bosch » se traduit, à travers le développement, les essais et la production en série automobile, par une qualité de produits stable et exceptionnelle. Celle-ci contribue à une disponibilité élevée de votre machine dans des conditions d'utilisation quotidiennes difficiles.

Processus de développement certifié


Les processus appliqués au cours du développement des composants d'électronique mobile satisfont à des normes élevées. Les normes de sécurité habituelles dans le secteur sont prises en compte au cours du développement des produits utilisés dans des applications importantes pour la sécurité. Ceci permet une utilisation dans des applications à fortes exigences de sécurité. Le processus de développement défini à cet effet a été évalué et certifié par un organisme indépendant.

Le certificat peut être téléchargé ici : TÜV Zertifikat: Mobile Electronics Engineering Trusted Process (0,87 MB)


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 20:02:09