×
  • Valves à visser mécaniques, proportionnelles et à commande électromagnétique pour alésages filetés UNF
  • Gamme complète de valves de freinage de descente pour alésages filetés SUN
  • Valves à visser mécaniques et à commande électromagnétique pour remplacement dans des alésages filetés étrangers
  • Large choix de distributeurs à 2/2 voies à commande électromagnétique
  • Valves pour montage en bloc compactes et valves à visser multifonctionnelles
  • Gamme complète de modèles de blocs de raccordement
  • Solutions standard avec alésages filetés simples ou doubles
  • Solutions compactes spécifiques au client
  • Blocs de raccordement en aluminium et en acier
  • Pression maximale jusqu'à 210 bars (aluminium) ou jusqu'à 350 bars (acier)
  • Vaste gamme de solutions standard et spécifiques au client
  • Peut être bridé directement sur l'actionneur ou pour montage de conduites
  • Commande de mouvement fiable, en option avec fonctions d'économie d'énergie
  • Blocs de raccordement en aluminium et en acier
  • Pression maximale jusqu'à 210 bars (aluminium) ou jusqu'à 420 bars (acier)
  • Valves sandwich à 4/3 et 4/2 voies, en option avec régulation Load Sensing (LS) ou répartition de débit indépendante de la charge (LUDV)
  • Valves d'inversion à 3/2- … 14/2 voies
  • Distributeurs spéciaux
  • Valves Cetop 2
  • Large choix de dimensions nominales
  • Filetage standard UNF
  • Variantes disponibles avec pression nominale élevée ou gros débit
  • Version en acier inoxydable en option


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 21:34:48