Image sur laquelle figurent l'illustration de deux mains entrelacées, et le système de séquence de soudage par résistance PRC7000 de Bosch Rexroth Soudage par point : pour un assemblage robuste

La technologie de soudage repensée. Relevez tous les défis avec la séquence de soudage PRC7000.

Soudage par résistance –
Tous les types de soudage ne se ressemblent pas

Des matériaux différents plus complexes à assembler, des exigences de qualité et de productivité en hausse et de nouvelles technologies système : autant de paramètres qui remettent en cause la performance des lignes de soudage. Dans le même temps, la modernisation des usines plébiscite le potentiel de l'Industrie 4.0. Bosch Rexroth a la solution : le séquenceur de soudage PRC7000. Quelles que soient les combinaisons de matériaux, Il assure un soudage et offre les fonctionnalités qui simplifient et garantissent la pérennité de vos process.

Trois raisons d'opter pour notre offre :

Des systèmes de soudage conçus pour la pérennité de vos lignes

Depuis 60 ans, Bosch Rexroth innove et est reconnu dans le monde entier comme une référence en matière de soudage par résistance. Ce rôle de pionnier, associé à notre savoir-faire en ingénierie, nous pousse constamment à moderniser nos technologies. Aujourd'hui elles savent répondre aux exigences de l’Usine du futur. Equipées d'interfaces pour l’IoT, de composants hardware compatibles avec l’IA et de solutions de commande basées sur le Web, elles ouvrent la voie à une transition fluide vers le futur.

Une gamme complète et personnalisable

Selon nous, le système de soudage qui rend le meilleur service à ses utilisateurs inclut un maximum de fonctionnalités, un hardware et un logiciel polyvalents, disponibles sous forme de solution complète ou limités au strict nécessaire de composants. Notre gamme est conçue autour de ce principe : personnalisable à la demande, elle offre des solutions systèmes à la fois sur-mesure et économiques. Elle résulte de nos nombreuses années d'expérience avec les industriels de différents secteurs.

Une technologie adaptative

L'adaptabilité est une condition incontournable pour suivre la demande sans cesse changeante, en particulier dans l'industrie automobile. Nos technologies et nos process reflètent notre enthousiasme pour le changement et la transformation : régulations adaptatives, suivi de la qualité en temps réel et outils d’ingénierie basés sur le Web, pour ne citer que quelques exemples.

Faites passer vos systèmes de soudage au niveau supérieur

Relevez tous vos défis avec confiance grâce à la gamme de solutions adaptables et évolutives de Bosch Rexroth pour le soudage par résistance. Nos séquenceurs et transformateurs de soudage moyenne fréquence font la différence en matière de performance et d’efficacité :

Développez vos capacités avec le contrôle direct du 7ème axe. Notre système de commande capture et interprète les signaux de processus supplémentaires de cet axe asservi pour réguler intelligemment le cycle/l’opération de soudage et porter la qualité à un nouveau niveau. Dans le même temps, vous pouvez optimiser considérablement d’autres processus, tels que le fraisage en bout. Misez sur une solution entièrement intégrée pour une efficacité et une précision accrues dans l’ensemble de votre système de soudage.

Illustration d’ampoule.

Utilisation intuitive. Coûts réduits.

La complexité et les exigences accrues en matière de soudage par résistance se heurtent à une pénurie d'ouvriers qualifiés. La simplicité de fonctionnement de la séquence de soudage PRC7000 en fait une solution idéale pour les utilisateurs sans formation. Le pack « Simplicity » inclut les modules « PRIweb » et « Auto Reference Curve Creation ».

L'interface utilisateur sur navigateur « PRIweb » est simple et pratique à utiliser. Accessible sur tous appareils mobiles tels que tablettes, cette solution est plus appropriée que la PRI7000 classique pour la prise en main par des utilisateurs non qualifiés. Elle leur permet notamment de retrouver et d’utiliser certaines fonctions plus facilement.

La fonction « Auto Reference Curve Creation » prend en charge deux aspects importants du système de contrôle de soudage PRC7000 : la régulation adaptative et la surveillance. Auparavant il était nécessaire d’enregistrer et d’activer au préalable des courbes de contrôle. Cette étape exigeait une connaissance approfondie du domaine. Ce process peut désormais être automatisé, ce qui réduit la charge de travail et améliore nettement le résultat.

Illustration de chronomètre.

Réduction des projections. Productivité accrue.

Soudage par résistance en un temps record. Les fonctions logicielles « Dynamic Squeeze Time » et « Adaptive Spatter Reduction », incluses dans le Functional Bundle « Productivity », facilitent le soudage par résistance, notamment dans la production automobile. Résultat garanti : augmentation de la productivité, optimisation de la qualité et réduction de la charge de travail des utilisateurs.

La fonction « Dynamic Squeeze Time » adapte le temps de fermeture en fonction de la force et de la position. Elle ne peut être utilisée que conjointement avec la commande intégrée de pistolet asservi. Elle contribue à réduire les temps d'attente et à accroître la productivité en raccourcissant le process de production.

La fonction « Adaptive Spatter Reduction » vise également à réduire les coûts en assurant l’optimisation des paramètres de soudage lors de la phase de mise en service et la production en série des véhicules. Les paramètres de soudage sont automatiquement optimisés en matière de qualité, de taux de projection, ainsi que d’efficacité énergétique et de valeurs limites. Les projections peuvent par exemple être automatiquement détectées lors du process de soudage et ramenées dans une marge de tolérance prédéfinie.

Illustration de cerveau humain.

Intelligence artificielle. Le potentiel du futur.

Le système de contrôle de soudage du futur est intelligent et bénéficie des données générées lors du process de soudage. Ces données constituent une source d'informations pour l'optimisation des process et la création de valeur dans l'Industrie 4.0, notamment à travers l'apprentissage machine et la maintenance prédictive. Pour ce faire, elles doivent être collectées, analysées et traitées. Grâce à « IoT Connector » de Bosch Rexroth, les utilisateurs peuvent facilement collecter ces précieuses données, les traiter selon leurs besoins et mettre en place une connexion automatique pour l’assurance qualité, par exemple.

Illustration de clé à molette et de tournevis.

Plus de service. Moins d'arrêts de production.

Les utilisateurs d'un système de contrôle de soudage ont besoin de services sur toute sa durée de vie. La gamme Bosch Rexroth pour le soudage par résistance s'étend de la mise en service du produit, jusqu'à sa seconde vie. Elle inclut différents services pour l'optimisation du process de soudage, mais aussi pour prolonger la durée de vie du système de contrôle du soudage et préserver les ressources. Vos unités de commande, par exemple, peuvent retrouver une seconde jeunesse grâce au reconditionnement.

Ces services de Bosch Rexroth pour le soudage deviennent une nouvelle référence en matière de pratiques industrielles. Car jusqu'ici, l'innovation dans le secteur du soudage portait principalement sur le hardware.. Or, ce sont surtout les services qui peuvent préparer les systèmes de contrôle de soudage à relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

PRI7000 – Interface utilisateur pour le séquenceur PRC7000

Interface utilisateur graphique

PRI7000 pour la programmation, l'utilisation et les diagnostics de la séquence PRC7000.

Système moyenne fréquence PRC7000

Contrôleurs

Système moyenne fréquence PRC7000 pour applications de soudage par projection et par point.

Composants système du contrôleur PRC7000.

Composants système

Pour élargir les capacités fonctionnelles du contrôleur.

Transformateurs de soudage moyenne fréquence

Transformateurs de soudage moyenne fréquence

Optimisés pour un soudage par résistance plus puissant et plus efficace.

Soudage par résistance – Vue générale du blog

Actualités et tendances

Vous retrouverez sur notre blog des focus et des informations précieuses sur les solutions de soudage par résistance de Bosch Rexroth.

Derniers articles de blog

Assistance

Service de contrôle des processus

Services pour le soudage par résistance

1-855-REXROTH (739-7684)
Weekdays : 8 am – 5pm

Nos services
Contactez Bosch Rexroth

Contactez-nous !

Trouver un contact
Formation au contrôle des processus

Formation

Bosch Rexroth Academy

Bosch Rexroth Academy offre des programmes de formation et de qualification sur mesure aux experts techniques.

Faisant la part belle à la pratique, nos formations sont adaptées aux besoins et objectifs des apprenants et s’appuient sur les tendances et méthodes pédagogiques modernes.

Trouvez une formation
Trouvez une formation

Présentation de la formation

Nos programmes de formation

Nos programmes de formation

Programme Bosch Rexroth Academy à télécharger

Contact

Contact

Tout ce que vous devez savoir sur les formations.

Vidéo

Vidéo

Regardez la vidéo de formation Industrie 4.0.

Sources d’information