Canada Français

Sélectionnez votre pays

Canada Français
 

Assemblages EasyHandling

Easyhandling est une plate-forme complète pour la conception, la construction et la mise en service facile des robots cartésiens de mouvement (aussi connus comme robots linéaires). Elle associe des environnements de programmation ouverts et conviviaux avec l'appui des composants linéaires précis et fiables pour créer le robot de mouvement cartésien le plus accessible et le plus facile à utiliser. Avec une large gamme de capacités de charge et de vitesse, le système est évolutif, de petits laboratoires jusqu'à de larges opérations d'entreposage ou d'assemblage d'avions. Lorsqu'équipée d'entraînements et commandes Rexroth, elle est programmable sous IEC61131-3, mais aussi par l'interface à noyau ouvert de Rexroth pour la programmation sur des plates-formes aussi simples qu'Excel jusqu'à des langages de haut niveau tel que C++.

 
 

Téléchargement d'Easy Motion Test Drive

Téléchargement d'Easy Motion Test Drive

L'interface à noyau ouvert permet d'implanter des mouvements pour la manutention à partir d'une feuille de calculs! Obtenez notre Easy Motion Test Drive pour en savoir plus.

Configurateurs de produits

Visitez notre catalogue en ligne pour trouver l'information sur les produits et les configurateurs pour les axes linéaires et les accessoires utilisés dans EasyHandling.

 
 
 

  • Applications/Marchés

    Applications:

    • Machines de préhension et de positionnement (pick & place)
    • Systèmes de vision
    • Entreposage et récupération automatisés
    • Systèmes de mesure
    • Coupe automatisée
    • Distributeur
    • Marquage et triage
    • Manipulation d'outils

    Idéal pour:

    • Fabrication de semiconducteurs
    • Alimentation, breuvage ou fabrication pharmaceutique
    • Fabrication additive: impression numérique 3D, impression 3D
    • Fabrication d'électronique et électronique imprimée
    • Moulage: injection, soufflage, extrusion
    • Entreposage et distribution
    • Usinage
    • Soudure
    • Biens de consommation emballés
    • Fabrication de lunettes
    • Fabrication de filtres
    • Biens durables
    • Secteur automobile
    • Appareils
    • Télévisions et audiovisuel
    • Automatisation des laboratoires

     
  • Avantages clés

    Avantages clés:

    • Programmation robotique facile d'utilisation
    • Flexibilité d'application
    • Équipe de développement restreinte
    • Conception de machines et mise en service plus rapide
    • Dépannage plus facile
    • Efficacité et productivité les plus élevées possible
    • Précision inégalée dans les mouvements cartésiens grâce aux connecteurs standardisés, aux modules précis et à une vaste gamme d'options
    • Coûts inférieurs et complexité réduite comparés aux robots SCARA ou à 6 axes
     
  • Caractéristiques notables

    Caractéristiques notables:

    • Systèmes pré-assemblés ou kit de livraison
    • Portefeuille standardisé le plus étendu d'options de modules, de connecteurs et même de manutention de câbles
    • Blocs de fonctions pré-configurés basés sur des applications communes
    • Pré-paramétrable et programmable par langages communs de programmation (C++, VBA, etc.)
    • Course: jusqu'à 12m
    • Charge utile: jusqu'à 100 kg
    • Vitesse: jusqu'à 5m/s
    • Accélération: jusqu'à 100m/s2
    • Précision: jusqu'à 10 microns par axe
    • Répétabilité: jusqu'à 5 microns par axe