Dans les industries où chaque microseconde et chaque micromètre comptent, la précision est la clé du succès. Vous avez besoin de solutions qui offrent à la fois une précision et une efficience maximales ? Des solutions qui s’intègrent parfaitement à vos applications les plus complexes tout en garantissant une fiabilité absolue ?
Libérez le potentiel de vos applications et de votre expertise avec les modules de précision PSK :
-
Une précision sans limites dans un espace minimal
Bénéficiez d’un maximum de précision avec des temps de cycle réduits. Nos modules de précision offrent une rigidité, une dynamique et une précision maximales. Ils sont conçus pour une installation sans contrainte dans les espaces les plus restreints. Le secret ? Un profilé en acier de précision à haute rigidité qui redéfinit les performances. -
Un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants
Aucun compromis sur la fiabilité de process. Avec des systèmes linéaires encapsulés et une plaque de recouvrement innovante, les modules PSK sont parfaitement adaptés aux applications générant beaucoup de particules telles que la découpe laser. Le mouvement et l’usinage restent séparés en toute fiabilité, pour protéger votre entraînement là où nécessaire. -
Une ingénierie rapide et intuitive, des délais de commercialisation accélérés
Le temps, c’est de l’argent. C’est pourquoi nous avons rendu le parcours de la conception à la réalisation le plus direct possible. Accélérez vos délais de commercialisation grâce à l’outil digital de Rexroth LinSelect. Configurez votre module PSK rapidement et facilement en ligne, y compris la motorisation. Accédez instantanément aux données CAO et à la documentation et commandez directement via Rexroth Store : votre plus court chemin vers la solution optimale. De nouvelles commandes à passer ? C'est très simple grâce aux références articles uniques.